IHM - Écrans tactiles et écrans Web

Écrans Web et tactiles

Une automatisation efficace a besoin d'une visualisation adaptée. Nos panneaux tactiles avec Visu+ Runtime intégré et nos webpanels avec navigateur au choix pour les applications HTML5 vous facilitent l'utilisation et la surveillance de votre solution d'automatisation. Bénéficiez d'un guidage intuitif de l'utilisateur et d'une rentabilité élevée. Chez nous, vous trouverez l'IHM adaptée : une interface utilisateur optimale correspondant à votre application.

Go to Product Detail Page for item 1060630
BWP 2102W - Écran web
BWP 2102W - Écran web
1060630

Écran web, 25.9 cm / 10.2"-TFT ecran (résistive analogique), 1024 x 600 pixel(s) (WSVGA), 16,7 millions de couleurs, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navigateur QT, sans système de bus.

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Écran web
BWP 2070W - Écran web
1060632

Écran web, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navigateur QT, sans système de bus.

Go to Product Detail Page for item 1046666
BTP 2070W - Écran tactile
BTP 2070W - Écran tactile
1046666

Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sans système de bus.

Les avantages de nos interfaces homme-machine (IHM)

  • Possibilité d'extension facile grâce à la même version de logiciel pour toutes les versions et classes de puissance
  • Convivialité grâce au hardware prééquipé et aux logiciels préinstallés
  • Raccordement flexible des automates grâce à des pilotes préinstallés
  • Utilisation multiposte efficace avec l'architecture serveur-client et la connexion Internet
  • Compatibilité avec tous les serveurs web grâce aux standards web ouverts
  • Planification et documentation numériques cohérentes grâce au système COMPLETE line

Nouveaux produits

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM avec différentes tailles d'écran
Panel PC compacts avec technologie de processeur ultramoderne

Écrans web robustes

Pour les environnements exigeants

La nouvelle série Rugged WP 6000 propose des écrans web robustes pour les environnements exigeants. Avec leur plage de température étendue, leur haute tenue aux chocs et leur lisibilité en plein soleil, ils sont parfaits pour les applications de commande robustes en extérieur.

Caractéristiques principales

  • Plage de température étendue (-30 °... +65 °C)
  • Haute tenue aux chocs (40g) et aux vibrations (5g)
  • Écrans lisibles au soleil avec protection contre les UV et les IR
  • Écrans tactiles PCAP réactifs de 7 à 15,6 pouces
  • Capteur de mouvement et de lumière ambiante intégré

Avantages

  • Matériel robuste pour les environnements difficiles avec verre de 3 mm d'épaisseur, dissipateur thermique plus grand et boîtier plus solide
  • Ouvert et utilisable dans tout système tiers
  • Utilisable avec des gants et adapté à une utilisation dans des environnements humides
  • Idéal pour toute visualisation basée sur HTML5 ou sur un navigateur

Moniteurs tactiles à écran plat

Pour l'industrie

Les VL3 FPM sont des écrans plats qui viennent compléter la gamme des Panel-PC VL3. Ces écrans réunissent l'apparence, le toucher et les caractéristiques mécaniques des IHM VL3 PPC et xP 6000, et offrent des possibilités de connexion étendues par rapport aux moniteurs de la série BL FPM.

Caractéristiques principales

  • Grand choix de tailles d'écran
  • Même apparence que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Mêmes caractéristiques mécaniques que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Installation flexible avec ou sans armoire électrique
  • Options de connectivité avancées

Avantages

  • Apparence et dimensions de découpe identiques aux IHM TP 6000/WP 6000 et aux Panel-PC VL3
  • Possibilités de connexion étendues, dont 2 x sorties USB et signal VGA, DP ou HDMI au choix
  • Utilisation possible avec des gants et dans des conditions ambiantes humides

Panel PC compacts

Utilisation d'une technologie de processeur de pointe

Les VL3 PPCS sont une extension de gamme de Panel-PC VL3. Ils combinent l'apparence, le toucher et les caractéristiques mécaniques des IHM xP 6000 avec la technologie des VL3 UPC, des Box-PC compacts équipés de processeurs Intel x6000 et des possibilités d'extension à la pointe de l'industrie.

Caractéristiques principales

  • Processeurs Atom® de la génération x6000 (Elkhart Lake) disponibles à long terme
  • Six articles fixes et un article configurable
  • Options d'extension flexibles pour le deuxième port COM, le Wireless LAN, l'extension Ethernet et la connexion mobile 4G/LTE
  • Prêt pour Windows 11

Avantages

  • Plateforme matérielle moderne, évolutive en termes de performance et de stockage
  • Technologie de processeur Elkhart Lake évolutive et de pointe pour offrir des performances système optimales dans un ensemble compact
  • Mêmes caractéristiques tactiles et mécaniques que les IHM xP 6000
  • Meilleures options de connectivité pour permettre la communication simultanée de différents réseaux et périphériques

Panneaux de commande avec logiciel intégré Visu+

Écrans tactiles Des écrans tactiles performants pour l'utilisation et la surveillance de vos machines et installations

Avec le logiciel intégré Visu+, élaborez des interfaces utilisateur complexes et profitez d'une connexion flexible à différents systèmes d'automates externes grâce au pilote pré-installé. Les panneaux de commande sont disponibles dans différents formats d'écran et dimensions d'affichage.

L'écran tactile 6000 : découvrez un design haut de gamme avec cette interface homme-machine

Panneaux de commande avec navigateur intégré compatible HTML5

Écrans Web Intégration flexible dans votre système d'automatisation grâce à la technologie web HTML5

Les appareils de commande avec navigateur web intégré affichent toutes les visualisations basées sur le web qui prennent en charge le standard HTML5 actuel. En complément d'autres outils de visualisation HTML5, vous disposez d'un système adapté de manière optimale à l'IHM PLCnext Engineer. Créez facilement votre visualisation basée sur le web en fonction de vos besoins. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances dans le domaine du web, de nombreux symboles et modèles sont proposés par le logiciel. Avec nos appareils de commande et un navigateur ouvert, vous pouvez réaliser une conception illimitée de la visualisation de votre installation basée sur le web.

L'écran Web 6000 : profitez d'une représentation simple pour les interfaces utilisateur et les visualisations de process grâce à HTML5

IHM pour la domotique

Boîtier de commande de salle pour la domotique
Boîtier de commande de salle en application
Workbench du système de gestion des bâtiments Emalytics
Boîtier de commande de salle pour la domotique

Le boîtier de commande de salle ERS 1000 vous permet de régler individuellement et confortablement une multitude de fonctions dans la pièce. Ceci concerne entre autres l'éclairage, l'ombrage et la température ambiante. L'ERS 1000 remplace ainsi un grand nombre d'éléments de commande différents par une solution compacte.

Avantages

  • Visualisation des fonctions d'ambiances pour une commande intuitive
  • Configuration flexible et facile pour un équipement personnalisé de chaque salle
  • Mesure de l'air ambiant grâce à une extension facile avec des modules de capteurs pour la température, l'humidité de l'eau et la concentration de CO₂

Vers les produits
Boîtier de commande de salle en application

Le guidage par menu intuitif via des icônes attrayantes et le repérage individuel de toutes les fonctions de commande permettent des réglages ciblés dans la pièce. Pour cela, quatre mosaïques avec des touches et des LED assignées sont à votre disposition sur l'écran. Il existe différentes variantes de couleurs pour la représentation. La couleur ne sera déterminée qu'au moment de la mise en service. L'ERS 1000 se caractérise par des temps de latence très faibles lors de l'utilisation.

L'appareil comprend un gestionnaire de scénarios universel avec fonction de mémoire pour les réglages spécifiques à l'utilisateur. Le gestionnaire de groupes permet aussi bien la commande groupée d'actionneurs que la commande individuelle. Vous pouvez par ailleurs utiliser l'écran pour afficher diverses informations d'état. Il est également possible d'émettre des signaux sonores. Un module de capteurs avec détecteur de mouvement intégré est également disponible.

Workbench du système de gestion des bâtiments Emalytics

Le boîtier de commande de salles ERS 1000 se raccorde par Ethernet à l'automate Building IoT ILC 2050 BI. L'alimentation est également assurée par Ethernet. L'ingénierie est efficace grâce à une intégration parfaite dans le système de gestion des bâtiments Emalytics basé sur l'IoT.

Dans l'Emalytics Automation Workbench, tous les appareils sont détectés automatiquement dans le réseau et peuvent être configurés individuellement, rapidement et facilement. Chaque fonction sur l'appareil a un point de données correspondant, qui est tout simplement câblé avec l'actionneur à commander dans la feuille de câblage. Il est également possible d'installer facilement plusieurs postes de commande avec la même priorité dans une pièce.

Chaque capteur de l'ERS 1000 est intégré sous forme de point de données dans l'Emalytics. Grâce à la fonction d'historique d'Emalytics disponible par défaut, vous pouvez également réaliser facilement des enregistrements à long terme de la concentration de CO₂ ou de la température et exporter rapidement des données dans des applications externes.

En savoir sur le système de gestion des bâtiments Emalytics