PLC-OSP- 48DC/110DC/ 3RW
-
Module relais à semi-conducteurs
2982537
PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement à ressort et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 48 V DC, sortie : 12-140 V DC/3 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Applications ferroviaires |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,26 W |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kVeff (Entrée/sortie) |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 160 V DC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Tension nominale d'entrée UN | 48 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
Plage de tension d'entrée | 33,6 V DC ... 60 V DC |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | < 0,3 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | > 0,6 |
Courant d'entrée typique pour UN | 5,5 mA |
Temps d'enclenchement typique | 40 µs |
Temps de coupure typique | 200 µs |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation en série |
Parafoudre basse tension | |
Limitation de la surtension | > 150 V |
Fréquence de transmission | 300 Hz |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Tension nominale de sortie | 110 V DC |
Plage de tension de sortie | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
Intensité permanente limite | 3 A (voir courbe de derating) |
Limitation de la surtension | > 150 V |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 150 mV |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation parallèle |
Parafoudre basse tension |
Côté entrée | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Côté sortie | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 86 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2982537 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CK05 |
Product key | DK6223 |
GTIN | 4046356082594 |
Poids par pièce (emballage compris) | 35,78 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 34,16 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Résistance aux chocs selon DIN 50155 (exigences selon EN 61373)
Plage de température de -25 °C ... +70 °C
Plage de tension d'entrée : 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7