Boîtes de jonction et coffrets vides

Boîtes de jonction et coffrets vides

Équipement personnalisé

CLIPSAFE vous permet de trouver rapidement votre solution personnalisée d'armoire électrique, auprès d'un seul fournisseur.

Retour Blocs de jonction pour la technologie des processus

Catégories

  • Coffret en acier inoxydable EX
    Boîtes de jonction EX et boîtiers en acier inoxydable

    Boîtier en acier inoxydable à équiper individuellement, pour l'utilisation en atmosphère explosible.

  • Coffret en polyester
    Coffret en polyester

    Laissez-vous convaincre par notre grande gamme complète de coffrets en polyester CLIPSAFE.

  • Coffret en polyester Ex
    Coffret en polyester Ex

    Avec les boîtiers EX en polyester CLIPSAFE, vous trouverez votre solution personnalisée d'armoire électrique pour atmosphères explosibles.

Rechercher dans Boîtes de jonction et coffrets vides

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec CLIPSAFE de Phoenix Contact, vous disposez d'une gamme de produits innovante, de grande qualité, avec des coffrets vides, des coffrets vides usinés et des boîtes de jonction en acier inoxydable ou en polyester. Avec les homologations correspondantes, CLIPSAFE peut être utilisé en atmosphère explosible.

Laissez-vous convaincre par la diversité et la polyvalence de cette gamme de coffrets : conception sur mesure pour l'utilisation de votre application.

Avantages

  • Gamme de produits innovante avec coffrets en acier inoxydable et en polyester, servant de base à vos boîtes de jonction personnalisées
  • Frais de montage et d'homologation réduits, grâce à des boîtes de jonction déjà équipées
  • Assemblage personnalisé avec tous les produits de la gamme de Phoenix Contact
  • Assemblage personnalisé avec tous les blocs de jonction homologués EX de la série CLIPLINE complete
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides, grâce à un réseau de distribution international

Commander des boîtes de jonction

Nous équipons individuellement vos boîtes de jonction, suivant vos spécifications, ou nous les concevons suivant vos exigences, pour votre utilisation personnalisée.
Pour commander vos boîtes de jonction personnalisées, veuillez utiliser le formulaire de la catégorie correspondante. Vous pouvez y décrire facilement vos exigences, qui nous permettront alors d'établir pour vous un devis personnalisé.

À chaque application, sa solution CLIPSAFE

 
À chaque application, sa solution CLIPSAFE

Coffret vide

Choisissez dans la vaste gamme de produits le boîtier adapté à votre application. Dimensions et revêtements personnalisés possibles sur demande. Ils sont fournis avec l'homologation correspondante des composants selon ATEX et IECEx, pour l'utilisation en atmosphère explosible.

Coffrets vides traités selon les consignes du client

En fonction de vos besoins, nous ajustons les filetages, les trous et les découpes rectangulaires des boîtiers. Les normes suivant ATEX et IECEx sont prises en compte. Ils sont fournis avec l'homologation correspondante des composants.

Boîtes de jonction équipées selon les consignes du client

Sur demande, les coffrets vides CLIPSAFE peuvent être livrés déjà équipés, avec des borniers et des presse-étoupes. Pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles, les boîtes de jonction sont fournies avec l'homologation correspondante selon ATEX et IECEx.

Coffrets vides en acier inoxydable EX

Gamme de coffrets CLIPSAFE en acier inoxydable EX  

Gamme de coffrets CLIPSAFE en acier inoxydable EX

Nos coffrets vides, en acier inoxydable, pour les applications EX, sur demande avec votre usinage personnalisé, ont les propriétés suivantes :

  • Gamme de produits innovante avec 140 coffrets en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des boîtes de jonction personnalisées, suivant les normes ATEX et IECEx
  • Coffrets en acier inoxydable AISI 316L/1.4404 et AISI 304/1.4301 pour une utilisation en toute sécurité, dans des conditions extrêmes
  • Assemblage personnalisé avec tous les blocs de jonction homologués EX de la série CLIPLINE complete
  • Sur demande, possibilité d'équipement avec des composants de commande et d'interface homologués
     

Coffrets vides EX en polyester

Gamme de coffrets CLIPSAFE en polyester EX  

Gamme de coffrets CLIPSAFE en polyester EX

Nos coffrets vides en polyester pour les applications EX, sur demande avec votre usinage personnalisé, ont les propriétés suivantes :

  • 35 coffrets robustes standard EX, disponibles dans quatre designs, servant de base pour des boîtes de jonction personnalisées, suivant les normes ATEX et IECEx
  • Assemblage personnalisé avec tous les blocs de jonction homologués EX de la série CLIPLINE complete
  • Sur demande, possibilité d'équipement avec des composants de commande et d'interface homologués
     

Coffret vide en polyester

Gamme de coffrets CLIPSAFE en polyester  

Gamme de coffrets CLIPSAFE en polyester

Nos coffrets vides en polyester, sur demande avec votre usinage personnalisé, ont les propriétés suivantes :

  • 46 coffrets robustes standard, disponibles dans trois designs, servant de base pour des boîtes de jonction et des coffrets électriques personnalisés
  • Assemblage personnalisé avec tous les produits de la gamme de Phoenix Contact

Presse-étoupes

À chaque application, son presse-étoupe  

À chaque application, son presse-étoupe

Les presse-étoupes de Phoenix Contact sont fiables et sûrs. Vous pouvez choisir entre des presse-étoupes standard en plastique ou métalliques.

Les raccordements vissés peuvent également être fournis en version résistante aux interférences CEM et destinée aux atmosphères explosibles. En cas de contraintes extrêmes, choisissez les modèles avec protection contre la flexion et bride anti-traction.

PROJECT complete – la constance de la conception à l'utilisation définitive

Conception des borniers avec PROJECT complete  

Conception des borniers avec PROJECT complete

PROJECT complete comprend notre logiciel d'étude éprouvé pour la conception des borniers et un outil de repérage performant.

L'échange direct des données avec tous les programmes IAO courants, ainsi que la réalisation de la documentation complète du projet confèrent un caractère unique à ce logiciel.

PROJECT complete commande tous les systèmes de repérage de Phoenix Contact d'une manière compatible et permet un flux continu des données, de l'étude au bornier repéré intégralement.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service