E AB A 85X83X60 6MPT - Boîte de jonction
3001998

Boîte de jonction, avec 6 blocs de jonction de 2,5 mm2 à connectique Push-in, matériau: ABS, gris, 85 mm x 83 mm x 60 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Boîte de jonction avec couvercle et bornier pré-équipé
Câblage rapide sans composant supplémentaire nécessaire