Alimentations et UPS

Alimentations et UPS

POWER pour une disponibilité maximale de l'installation

Nos produits POWER alimentent votre application avec un niveau élevé de technicité et de qualité.

Retour Produits

Catégories

  • Convertisseur DC/AC
    Convertisseur DC/AC

    Le QUINT INVERTER transforme le courant continu en courant alternatif et ajoute une gamme de produits aux alimentations.

  • Alimentations
    Alimentations

    Optimisez vos installations en fonction de leur fonctionnalité et de leur puissance et maximisez leur disponibilité avec des alimentations de qualité à la pointe de la technique.

  • Convertisseurs DC/DC
    Convertisseurs DC/DC

    Les convertisseurs DC/DC modifient le niveau de tension, affinent la tension à l'extrémité des câbles longs ou assurent la mise en œuvre de systèmes d'alimentation indépendants.

  • Modules de redondance
    Modules de redondance

    Découplez, contrôlez et régulez les modules de redondance. Vous maximiserez ainsi la disponibilité des alimentations parallèles.

  • Alimentations spécifiques au client
    Toutes les compétences à la fois

    Appareils spécifiques au client et solutions intégrées aux appareils pour les technologies médicales, la technique de gestion du bâtiment et les technologies réseaux.

  • Alimentations sans interruption
    Alimentation sans interruption pour les armoires électriques

    Les alimentations sans interruption pour les récepteurs fonctionnant sur courant continu et alternatif constituent des solutions individuelles pour une disponibilité optimale des installations.

Rechercher dans Alimentations et UPS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos alimentations, convertisseurs DC/DC, modules de redondance et alimentations sans interruption sont conçus de par leur design et leurs fonctionnalités pour répondre parfaitement aux exigences des différentes industries. Outre la gamme de produits standard, nous vous proposons des alimentations développées spécifiquement pour vos besoins.

Avantages

  • Disponibilité maximale de votre installation garantie par des solutions d'alimentation de pointe
  • Alimentations adaptées à chaque application : gammes de produits avec différentes fonctionnalités et classes de puissance
  • Utilisation flexible grâce à un ensemble international d'homologations et une tension de sortie réglable

Alimentations

Alimentations  

Alimentations

Grâce à notre gamme complète d'alimentations, vous pouvez alimenter vos modules dans l'armoire électrique en toute fiabilité.

Choisissez la solution optimale en fonction de la fonctionnalité, de la classe de puissance et du design :

  • Alimentations QUINT POWER pour les exigences élevées
  • Alimentations TRIO POWER pour la construction mécanique
  • Alimentations UNO POWER pour les applications de base
  • Alimentations STEP POWER pour l'immotique

Alimentations sans interruption

Alimentations sans interruption  

Alimentations sans interruption

Protégez vos consommateurs DC et AC contre toute panne d'alimentation. Les alimentations sans interruption fournissent du courant même en cas de panne de secteur.

  • Avec IQ Technology
  • Avec alimentation intégrée
  • Avec accumulateur d'énergie intégré
  • Modules tampons
  • Accumulateurs d'énergie

Convertisseurs DC/DC

Convertisseurs DC/DC  

Convertisseurs DC/DC

Modifiez le niveau de tension, renouvelez la tension à l'extrémité de longs câbles ou assurez la mise en œuvre de systèmes d'alimentation indépendants avec les convertisseurs DC/DC.

  • Avec SFB Technology
  • Pour des exigences extrêmes
  • Pour les technologies de commande et de régulation
  • Pour les applications photovoltaïques

Modules de redondance

Modules de redondance  

Modules de redondance

Maximisez la disponibilité des alimentations parallèles avec les modules de redondance.

  • Modules de redondance actifs
  • Modules à diodes

Alimentations spécifiques au client

Alimentations spécifiques au client  

Alimentations spécifiques au client

Bénéficiez des solutions individuelles de Phoenix Contact. Outre la gamme de produits standard, nous proposons des solutions spécifiques à chaque client et intégrées aux appareils pour la technique de réseau, la gestion technique centralisée et le génie biomédical ainsi que pour les distributeurs automatiques de billets et les PC industriels entre autres.

  • Ingénierie et gestion de projets à tous les niveaux du développement
  • Alimentations pour l'industrie, la technologie de charge, les énergies renouvelables, les systèmes bancaires, la communication et toute application spéciale

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Service