Boites de jonction pour installations photovoltaïques

Boites de jonction photovoltaïques

Afin de protéger nos installations photovoltaïques de façon optimale contre les impacts de foudre et les surtensions, l'utilisation de boites de jonction est nécessaire. Nos boites de jonction prêtes à être installées et immédiatement raccordables sont des solutions système fiables qui protègent directement l'onduleur des entrées de tension continue ou alternative. Ainsi, les couplages de surtension sont directement déviés sur le potentiel de terre.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694138
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Boite de jonction
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Boite de jonction
1694138

Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 24, équipement : sectionneur de puissance DC, surveillance des chaînes, parafoudre basse tension (type 2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible sélectionnable), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, communication : radio, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694144
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331 - Boite de jonction
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331 - Boite de jonction
1694144

Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 20, équipement : sectionneur de puissance DC, surveillance des chaînes, parafoudre basse tension (type 1/2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible sélectionnable), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, communication : radio, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694151
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12231 - Boite de jonction
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12231 - Boite de jonction
1694151

Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 16, équipement : sectionneur de puissance DC, surveillance des chaînes, parafoudre basse tension (type 2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible sélectionnable), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, communication : radio, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe

Installation solaire

Des solutions variées pour parafoudre basse tension dans vos projets solaires

Que vous construisiez et exploitiez une installation photovoltaïque sur toiture ou un grand parc solaire, nous vous proposons des mesures de protection antisurtension adaptées. Vous trouverez ici toutes les informations sur les défis spécifiques et nos produits innovants qui protègent efficacement vos installations. Informez-vous sur votre cas d'application individuel et sur notre contribution pour des parafoudres basse tension adaptés :

Avantages

  • Tous les kits dans un boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau (IP65)
  • Installation et mise en service rapides grâce au pré-assemblage des boites de jonction
  • Raccordement simplifié du conducteur de potentiel de protection grâce à des possibilités de raccordement suffisantes dans la boite de jonction
  • Création à court terme de solutions spécifiques aux clients
  • Raccordement sans entretien des chaînes PV par technologie de raccordement SUNCLIX ou Push-in
  • Connecteurs nécessaires déjà inclus dans la livraison pour tous les kits photovoltaïques avec la technologie de raccordement SUNCLIX
  • Ensemble de commutateurs conforme grâce à l'application de la norme DIN EN 61439
Boîtes de jonction précâblés

Des boîtes de jonction précâblées protègent vos installations sur toiture de manière fiable

Boites de jonction pour installations photovoltaïques

Avec ses boîtes de jonction précâblées, Phoenix Contact propose des solutions système fiables qui protègent l'onduleur directement devant les entrées de tension continue.

Les couplages de surtension sont ainsi directement déviés sur le potentiel de terre. Grâce à la coordination de notre offre, les nouvelles versions peuvent être disponibles très rapidement.

Exemple de coupure d'urgence en cas d'incendie

Sécurité maximale en cas de maintenance ou de danger

Coupure d'urgence en cas d'incendie et interrupteur-sectionneur

Nous proposons aussi bien une coupure d'urgence en cas d'incendie ou un interrupteur-sectionneur qu'un parafoudre basse tension en un seul appareil. Un commutateur d'arrêt d'urgence permet de mettre l'installation photovoltaïque hors tension à distance. Cela assure une sécurité maximale lors de l'entretien ou en cas de danger.

Exemple de produit Connecteurs photovoltaïques en application

Câblage simplifié : aucun outil spécial nécessaire pour la confection des connecteurs solaires

Connecteurs photovoltaïques

Pour le raccordement des chaînes PV, les boites de jonction sont équipées de nos traversées de parois SUNCLIX ou de presse-étoupes sur des blocs de jonction Push-in. Les connecteurs SUNCLIX de Phoenix Contact ainsi que les blocs de jonction Push-in allient les avantages d'une installation facile et d'une connexion fiable et sans entretien.

Informations complémentaires
Parafoudres basse tension et accessoires photovoltaïques

Afin de protéger parfaitement les différents composants des installations sur toitures contre les impacts de foudre et les surtensions, l'utilisation de boites de jonction est nécessaire. Phoenix Contact propose une vaste gamme de différentes boites de jonction prêtes à être posées et raccordées pour vos installations sur toiture.

Consulter et télécharger l'e-paper
Entretien d'un installateur électrique dans une installation PV sur toiture avec un collaborateur de Phoenix Contact, un parafoudre à la main