Organisez les signaux de manière sécurisée avec un système de guidage par couleur innovant, avec jusqu'à 20 % de densité d'assemblage en plus.
Grâce à leur design compact, les panneaux de brassage PTMC vous assurent une densité de signaux maximale lors de la répartition dans le domaine de l'automatisation. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice de couleur, ils assurent un câblage compact, clair et sans erreur.
Densité de signal plus élevée jusquà 20 % grâce à un design compact par rapport aux versions 19 pouces disponibles sur le marché.
Économisez de la place et des coûts grâce à un montage adapté à lapplication, même sur site et pour tout type de forme, avec le concept de brassage modulaire et breveté. Les éléments senclenchent facilement en toute sécurité, ils forment une structure de panneaux de brassage extrêmement stable et à connexion rigide en forme de bloc.
Câblage par couleurs : laffectation configurable des couleurs des conducteurs et des points de connexion vous permet une installation logique et sécurisée. Configurez vos panneaux de brassage personnalisés à partir déléments individuels, disponibles dans onze couleurs différentes.
Une réalisation pratique des tests grâce à des points-tests de 2,3 mm facilement accessibles car centrés à côté des points de raccordement. Les boutons poussoirs des points de connexion des conducteurs sont aussi facilement accessibles.
Les supports de repérage à grande surface personnalisés permettent une identification matricielle et assurent ainsi une vue densemble optimale lors du câblage et du contrôle, p. ex. pour la maintenance.
Les panneaux de brassage standard et 19 pouces pré-confectionnés sont disponibles en version 32, 48 et 80 pôles, avec quatre ou six raccordements de conducteurs par potentiel.
Les panneaux de brassage bleus sont disponibles pour une utilisation dans les circuits à sécurité intrinsèque jusquà 60 V.
Les panneaux de brassage sans bouton poussoir sont adaptés à tous les domaines dutilisation ne nécessitant pas de poussoir pour libérer un conducteur. Avec la technique Push-in, raccordez facilement et sans outil les conducteurs rigides et ceux à embouts. Le contact souvre avec un tournevis standard.
Outre l'utilisation de systèmes de bus dans les nouvelles installations et modernisations, par exemple dans les centrales électriques et les usines de traitement, la connexion point à point est toujours utilisée en raison des exigences élevées en matière de sécurité et de disponibilité. L'avantage est ici la localisation rapide des erreurs avec des appareils de mesure standard. Avec une densité de signaux élevée, un encombrement minimal et une excellente clarté, le panneau de brassage reste indispensable même à l'avenir.
Le concept des panneaux de brassage PTMC breveté et modulaire vous permet de disposer d'un système innovant pour vos opérations de répartition.
Le configurateur en ligne pour panneaux de brassage vous permet de configurer votre répartition individuelle des connexions.
Vous commencez par sélectionner le type de montage qui vous convient. Ensuite, vous déterminez le nombre de connexions nécessaires dans votre panneau de brassage. Pour ce faire, sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes du panneau de brassage ainsi que le nombre de connexions par élément du panneau. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez colorer les éléments individuels en onze couleurs. Le choix des couleurs permet de construire un panneau de brassage personnalisé qui vous donne une vue d'ensemble optimale de l'ensemble de la répartition des connexions. Pour vous permettre de passer le processus de configuration en cas de commande complémentaire, vous recevez un code à la fin de chaque configuration. Ce code vous permet d'appeler à tout moment votre panneau de brassage et de passer une nouvelle commande. Il vous suffit de quelques clics pour configurer et recevoir vos produits finis de manière rapide et fiable.
Les blocs de jonction de brassage compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation. Le câblage d'une grande quantité de conducteurs est simplifié par des étages de couleurs personnalisés. Associés au câblage en façade, vous évitez ainsi les erreurs de raccordement. Des distributeurs de potentiel de la même forme et de nombreux accessoires complètent cette gamme.
"$pageName" sur