Mesure d'énergie et de puissance

Mesure dénergie et de puissance

Aperçu des coûts énergétiques

Réduisez vos coûts en mesurant les flux énergétiques, en surveillant les références énergétiques, et en journalisant les données énergétiques.

Retour Surveillance

Catégories

  • Compteurs d'énergie et services intelligents
    Compteurs dénergie et services intelligents

    Avec les compteurs d'énergie intelligents EMpro, accédez dans le monde entier à vos données de mesure et de composants et utilisez les Smart Services dans l'Internet des Objets.

  • Enregistreur de données
    Enregistrement de données

    Enregistreur de données autonome et logiciels pour la surveillance de la consommation d'énergie.

  • Prise de test
    Prise de test

    Le système d'essai FAME simplifie le contrôle régulier des dispositifs de commutation d'énergie.

Rechercher dans Mesure d'énergie et de puissance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact vous propose des produits professionnels en matière de mesure d'énergie et de puissance. Identifiez vos sources d'économie d'énergie pour un fonctionnement économique et écologique de vos machines et installations, et créez ainsi la base de votre gestion de l'énergie.

Avantages

  • Le moyen le plus rapide de mesurer l'énergie, avec des appareils de mesure à configuration intuitive, et avec des possibilités de raccordement direct des bobines de Rogowski
  • Détecter le potentiel d'optimisation en surveillant et en notant les consommations d'énergie, avec des enregistreurs de données
  • Isolation et court-circuitage en toute sécurité des transformateurs de courant, avec des blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure, compacts, pour un montage facile et personnalisé
  • Réagir rapidement aux changements du réseau, et transmettre des informations sur l'état du réseau au poste de supervision, avec des postes intelligents de réseau local
  • Réaliser automatiquement, en toute sécurité et rapidement des opérations de contrôle dans le domaine de la protection de réseau des installations à moyenne et haute tension, avec la prise de test modulaire

Acquisition des données énergétiques et réduction des coûts

Efficacité énergétique accrue, coûts réduits  

Efficacité énergétique accrue, coûts réduits

Pour qu'un système de gestion de l'énergie remplisse pleinement sa fonction, il est primordial que les flux d'énergie fassent l'objet d'une acquisition en continu. Démarrez votre programme d'efficacité énergétique et réduisez vos coûts.

Avantages de l'acquisition des données énergétiques des machines et des installations :

  • Réduire les coûts en identifiant les économies d'énergie potentielles
  • Optimiser l'exploitation des installations avec l'activation intelligente de parties de l'installation, la charge homogène du réseau, et la réduction des harmoniques
  • Réduire les charges maximales par un calcul des tendances et une gestion des charges intelligents
  • Minimiser les temps d'arrêt des installations par la surveillance permanente des paramètres des installations

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Appareils de mesure d'énergie EMpro

Le moyen le plus rapide, pour mesurer l'énergie.