Connectique CC

Connectique CC

Du panneau à l'onduleur

Câblez vos installations photovoltaïques de façon durable et en toute sécurité avec des connecteurs CC dotés d'une technique de raccordement à ressort.

Retour Connecteurs photovoltaïques

Catégories

Rechercher dans Connectique CC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Traversées de paroi, connecteurs et accessoires variés : avec les produits CC de Phoenix Contact, vous disposez d'une connectique innovante tout-en-un. La gamme comprend des connecteurs à raccordement rapide à équiper pour des sections de conducteur entre 2,5 mm² et 16 mm², mais également un système enfichable miniature pour les systèmes photovoltaïques intégrés au bâti (IAB).

Vos avantages

  • Montage simple grâce à des techniques de raccordement rapide
  • Flexibilité élevée grâce à une gamme de produits complètement adaptée à des sections de câble entre 2,5 mm² et 16 mm²
  • Installation et maintenance simplifiées grâce à une connectique tout-en-un
  • Protection élevée contre les raccordements croisés non autorisés grâce à un type d'enfichage unique

Connecteurs CC

Connecteurs DC  

Connecteurs CC

Les connecteurs CC en une pièce de Phoenix Contact se raccordent rapidement et facilement sans outillage spécial grâce à la connectique à ressort. Le raccordement autodénudant assure une connexion des conducteurs sûre et fiable à long terme.

  • Courants jusqu'à 65 A
  • Tensions jusqu’à 1500 V
  • Seulement deux variantes pour des sections de conducteur entre 2,5 mm² et 16 mm²
  • Indice de protection IP66/68

 

Connectique pour appareils CC

Connectique pour appareils CC  

Connectique pour appareils CC

Les traversées de paroi CC SUNCLIX vous séduiront par leurs performances et leur qualité, même du côté de l'appareil. Les connecteurs pour appareils de type mâle ou femelle peuvent être prééquipés ou prêts à être équipés.

  • Courants jusqu'à 40 A
  • Tensions jusqu’à 1500 V
  • Prééquipés ou prêts à être équipés
  • Pour sections de conducteurs entre 2,5 mm² et 6 mm²
  • Indice de protection IP65/66/68

 

Câbles et accessoires CC

Accessoires  

Câbles et accessoires CC

La gamme de connectique CC est étendue par des câbles CC, des outils permettant un montage simple sur le terrain, ainsi que des points test, des caches, des capuchons de protection et des écrous de fixation.

  • Câbles CC prééquipés et à équiper
  • Répartiteur en Y
  • Outil à dénuder
  • Capuchons de protection IP68

 

Connectique économique pour panneaux photovoltaïques

Blocs de jonction pour C.I. sans isolation  

Solution abordable : les blocs de jonction pour C.I. sans isolation

Les blocs de jonction pour C.I. sont disponibles à un prix abordable ; leur absence d'isolation permet de raccorder des conducteurs de façon rapide, sûre et répétée. Les blocs sont conçus pour un courant de référence de 41 A, et conviennent particulièrement bien aux processus de soudure par refusion.

Photovoltaïque intégré au bâti (IAB)

Bâtiments avec façade solaire  

Système de raccordement pour panneaux photovoltaïques intégrés

Absorber l'énergie solaire du toit, mais aussi de l'ensemble des surfaces des bâtiments. Pour cette nouvelle tendance en matière de production d'énergie, Phoenix Contact propose, avec SUNCLIX mini, un système de raccordement CC particulièrement compact destiné aux panneaux photovoltaïques intégrés.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements