Automate à dénuder avec écran tactile 5", réglage électrique des paramètres et sélection des favoris par lecteur de codes-barres, pour conducteurs et câbles de diamètre pouvant atteindre 10mm2/AWG 8, câble d'alimentation à modèle d'enfichage de type B
Automates à dénuder – design compact et utilisation simple
L'automate à dénuder compact vous permet de traiter facilement différents types de conducteurs en quelques secondes. L'automate à dénuder permet le dénudage automatique des conducteurs jusqu'à 10 mm², avec la possibilité du retrait partiel de l'isolation. Le paramétrage s'effectue de manière intuitive sur l'écran tactile ou avec des boutons rotatifs. Les conducteurs peuvent être introduits rapidement et avec précision, aussi bien par le devant que par le haut.
Automate à dénuder à écran tactile 5", réglage électrique des paramètres et sélection des favoris par lecteur de codes-barres, pour conducteurs et câbles de diamètre pouvant atteindre 10mm2/AWG 8, câble d'alimentation à modèle d'enfichage de type E,F
Couteau plat pour automate à dénuder, traitement de câbles plats de largeur pouvant atteindre 7,6 mm
Fusible pour courant faible, intensité nominale : 2 A, caractéristique de déclenchement : à action retardée (T), longueur : 20 mm, diamètre : 5 mm
Déclencheur touche de départ pour disp. auto de dénudage
Mâchoires de serrage de rechange pour dénudeur automatique
Bac de déchets pour disp. auto de dénudage
Couteau de rechange pour disp. auto de dénudage
Couteau de rechange pour disp. auto de dénudage
Automate à dénuder avec afficheur graphique intégré, pour conducteurs et lignes jusqu'à 6 mm de diamètre, modèle 120 V.
Avantages
- Gain de temps grâce à des temps de cycle courts
- Réglage intuitif des paramètres de dénudage via un écran tactile ou des boutons rotatifs
- Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au couteau en V avec une grande plage de section pour différents types de conducteurs
- Qualité élevée et constante grâce à des opérations de dénudage répétitives
Nouveaux produits
Automate à dénuder intelligent
Dénuder les conducteurs facilement et rapidement
Avec l'automate à dénuder intelligent E.FOX S 10, vous dénudez les conducteurs de manière simple et efficace. L'utilisation est intuitive grâce à l'écran tactile. Le temps de cycle réduit et le réglage des paramètres par des entraînements électriques garantissent des opérations de dénudage répétitives et rapides.
Caractéristiques principales
- Section de conducteur : 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
- Longueur à dénuder : 2 mm ... 20 mm
- Temps de cycle : 0,3 s
- Écran tactile de 5"
- Enregistrement de jusqu'à 100 favoris
- Sélection des favoris par le lecteur de code-barres (en option)
- Lame à dénuder : forme en V et lame plate (en option)
- Commande via le logiciel d'assistance des opérateurs
Avantages
- Efficacité élevée grâce à l'utilisation continue des données et à l'assistance intelligente des opérateurs
- Gain de temps grâce à des temps de cycle courts et au réglage électrique des paramètres
- Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au couteau en V avec une grande plage de section pour différents types de conducteurs
- Utilisation simple grâce à une visualisation intuitive
Automate à dénuder E.FOX S 10
Automate à dénuder E.FOX S 10 Efficace et intelligent
Avec l'automate à dénuder électrique E.FOX S 10, vous traitez rapidement et efficacement les conducteurs dans une plage de section de 0,08 à 10 mm² :
- Traitement précis et propre des isolations standard et spéciales comme les isolations en caoutchouc, en Téflon et haute température
- Utilisation simple grâce à l'écran tactile et à la visualisation intuitive
- Entraînements électriques pour un réglage rapide des paramètres
- Enregistrement de jusqu'à 100 favoris
- Intégration optionnelle d'un lecteur de code-barres pour une sélection directe des favoris
- Utilisation continue des données grâce à la commande via le logiciel d'assistance aux opérateurs clipx WIRE assist
Automate à dénuder WF 1000
Automate à dénuder WF 1000
Isolez des conducteurs jusqu'à 6 mm² et des câbles jusqu'à 6 mm de diamètre avec l'automate à dénuder compact WF 1000 :
- Traitement précis et propre des isolations standard et spéciales comme les isolations en caoutchouc, en Téflon et haute température
- Protection contre l'épissure via le retrait partiel de l'isolation
- Réglage automatique de la force de serrage en fonction de la force de retrait requise
- Utilisation facile avec seulement trois boutons
- Affichage clair des valeurs actuelles à l'écran
- Insertion du conducteur par l'avant et par le haut