WF 1000 120V - Automate à dénuder
1212258

Automate à dénuder avec afficheur graphique intégré, pour conducteurs et lignes jusqu'à 6 mm de diamètre, modèle 120 V.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les câbles multifilaires jusqu'à 6 mm de diamètre peuvent également être dénudés.
Le réglage individuel des dimensions de dénudage se fait grâce à des boutons rotatifs et apparaît sur le grand afficheur.
Il est possible de ne retirer qu'une partie de l'isolation.
La force de serrage se règle automatiquement en fonction de la force de tirage nécessaire.
Automate à dénuder compact pour le dénudage automatique de conducteurs d'une section comprise entre 0,08 mm² ... 6 mm²
On évite les marques de pression sur les isolations fragiles.
Même les isolations spéciales, telles que PTFE et silicone, peuvent être dénudées tout comme les isolations standard.