Überspannungsschutz auf der Sammelschiene

Neueste Posts

Inhalt

FLT-SEC-ZP2 - Der Kombiableiter ist der ideale Schutz für Wohngebäude und Zweckbauten
FLT-SEC-ZP2 – Der Kombiableiter ist der ideale Schutz für Wohngebäude und Zweckbauten

Was muss beim Überspannungsschutz auf der Sammelschiene beachtet werden?

Die DIN VDE 0100-534 schreibt seit Oktober 2016 die Errichtung von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) am Speisepunkt jeder Niederspannungsanlage vor. Als Errichtungsort wird von vielen Installateuren der netzseitige Anschlussraum im Zählerplatz bevorzugt. Die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 legt die technischen Anforderungen an das SPD und dessen Installation fest, wenn es im Hauptstromversorgungs-system, zum Beispiel auf dem 40-mm-Sammelschienensystem installiert werden soll.

Die maßgeschneiderte Lösung: Kombiableiter FLT-SEC-ZP2

Der Kombiableiter FLT-SEC-ZP2 eignet sich ideal für die Installation auf dem Sammelschienensystem. Er ist sehr einfach und platzsparend zu montieren. Selbstverständlich erfüllt er alle notwendigen technischen Anforderungen der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100.

Abhängig davon, ob das betreffende Gebäude zum Beispiel einen äußeren Blitzschutz hat oder nicht, oder ob es über ein Erdkabel oder eine Freileitung versorgt wird, legt die VDE 0100-534 unterschiedliche Anforderungen an das Ableitvermögen des SPDs am Speisepunkt fest. Passend dazu steht Ihnen der Kombiableiter FLT-SEC-ZP2 in mehreren Leistungsklassen zur Verfügung.

Wussten Sie schon?

Der FLT-SEC-ZP2 passt in jeden Zählerschrank, unabhängig vom Hersteller. Seine schmale Baubreite von nur 27 mm und die mitgelieferte, beidseitig montierbare variable Abdeckung machen es möglich.

Nutzen Sie unseren Kombiableiter ganz nach dem Motto „Den Zählerschrank flexibel und individuell nach eigenen Vorstellungen normgerecht installieren“. Sie entscheiden, ob Sie die Einspeisung über den SH-Schalter, einen Einspeiseadapter oder über Sammelschienenklemmen vornehmen. Verwenden Sie für die Absicherung der Spannungsversorgung des intelligenten Messystems einen vom Überspannungsschutz unabhängigen Leitungsschutzschalter oder Sicherungselemente. 

Selbst in Kombination mit zwei SH-Schaltern und einem Leitungsschutzschalter für den Spannungsabgriff zum Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und zum Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) passt der FLT-SEC-ZP2 auch in Zählerschränke mit schmalem netzseitigen Anschlussraum.

Mit dem optionalen Fernmeldemodul können Sie die Statusmeldung jederzeit auch nachträglich für ein Gebäudeleitsystem verfügbar machen.

Überzeugen Sie sich selbst

  • Schnelle und fehlerfreie Installation durch direkte Montage auf dem 40-mm-Schienensystem
  • Passt in jeden Installationsverteiler dank schmaler Baubreite von nur 27 mm
  • Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriegelung auf 5 mm und 10 mm Schienendicke
  • Netzfolgestromfrei dank innovativer Funkenstrecke

Alle Vorteile des FLT-SEC-ZP2 auf einen Blick

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Schutz eines Eigenheims finden Sie in der Broschüre „Der Kombiableiter für den Zählerplatz – Mehr Freiraum für individuelle Lösungen mit dem FLT-SEC-ZP2“

Hier herunterladen