Phoenix Contact Wissen

Neueste Beiträge

Wissen

Intelligente Gebäudeautomation

Was ist intelligente Gebäudeautomation? Intelligente Gebäudeautomation bezeichnet die Integration von Automatisierungssystemen in Gebäuden, um deren Betrieb effizienter und komfortabler zu gestalten. Diese Systeme ermöglichen die

Weiterlesen »
Vereinfachter Antennenanschluss
Wissen

Antenneninstallation

Installation im IP54-Schaltkasten Innerhalb des Schaltkastens werden Funkmodule mit RSMA-Anschluss mit dem Überspannungsschutz verbunden. Dieser dient gleichzeitig auch als Wanddurchführung. Außerhalb werden Verlängerungskabel mit beidseitigem

Weiterlesen »
Drehrichtungserkennung von Antrieben
Wissen

Phasenüberwachung

In 3-Phasen-Netzen sollten alle Phasenparameter wie Phasenausfall, Phasenfolge und Asymmetrie überwacht werden. Phasenausfall-Überwachung: Motorschutz in 3-Phasen-Netzen Fällt eine Phase eines 3-Phasen-Netzes aus, zieht ein angeschlossener Motor

Weiterlesen »
Wissen

Katalogmanagement im BMEcat-Format

Für den standardisierten Austausch von Katalogdaten arbeitet Phoenix Contact mit dem verbreiteten Format BMEcat. BMEcat für das Katalogmanagement basiert auf der XML-Technologie. Das Format erlaubt den

Weiterlesen »