Intelligente Gebäudeautomation

Was ist intelligente Gebäudeautomation? Intelligente Gebäudeautomation bezeichnet die Integration von Automatisierungssystemen in Gebäuden, um deren Betrieb effizienter und komfortabler zu gestalten. Diese Systeme ermöglichen die zentrale Steuerung und Überwachung von Funktionen wie Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Sicherheit. Durch den Einsatz moderner Technologien werden Gebäude zu sogenannten „Smart Buildings“, die sich flexibel an die Bedürfnisse der […]
Überspannungsschutz auf der Sammelschiene

Was muss beim Überspannungsschutz auf der Sammelschiene beachtet werden? Die DIN VDE 0100-534 schreibt seit Oktober 2016 die Errichtung von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) am Speisepunkt jeder Niederspannungsanlage vor. Als Errichtungsort wird von vielen Installateuren der netzseitige Anschlussraum im Zählerplatz bevorzugt. Die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 legt die technischen Anforderungen an das SPD und dessen Installation fest, wenn […]
Antenneninstallation

Installation im IP54-Schaltkasten Innerhalb des Schaltkastens werden Funkmodule mit RSMA-Anschluss mit dem Überspannungsschutz verbunden. Dieser dient gleichzeitig auch als Wanddurchführung. Außerhalb werden Verlängerungskabel mit beidseitigem N-Anschluss eingesetzt. Komponenten: Installation im Ex-Bereich Die Antennenbarriere macht Hochfrequenzausgänge der Funkmodule eigensicher nach Zündschutzart Ex i. Sie begrenzt die Zündenergie im Fehlerfall. Die Installation der Antennenbarriere erfolgt in einem IP54-Schaltkasten […]
Phasenüberwachung

In 3-Phasen-Netzen sollten alle Phasenparameter wie Phasenausfall, Phasenfolge und Asymmetrie überwacht werden. Phasenausfall-Überwachung: Motorschutz in 3-Phasen-Netzen Fällt eine Phase eines 3-Phasen-Netzes aus, zieht ein angeschlossener Motor den Strom aus den anderen beiden Phasen. Die ungleichmäßige Belastung führt zu Schäden. Wird der Motor weiterhin mit Nennlast betrieben, erwärmen sich die Wicklungen unzulässig stark. Phasenfolge-Überwachung: Drehrichtungserkennung von Förderbandantrieben […]
Visualisierung auf Top-Niveau: mit SCADA-Technologie

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ist computergestützte Überwachung und Steuerung technischer Prozesse. Die Visualisierungsoberfläche ist dabei die Schnittstelle für Interaktionen zwischen Mensch und Maschine. Visualisierungen mit SCADA-Funktionen überzeugen durch Skalierbarkeit und Vielseitigkeit. Sie kommen überall da zum Einsatz, wo komplexe Maschinen, Anlagen oder automatisierte Prozesse bedient und überwacht werden müssen. Durch die zentrale Überwachung […]
Katalogmanagement im BMEcat-Format

Für den standardisierten Austausch von Katalogdaten arbeitet Phoenix Contact mit dem verbreiteten Format BMEcat. BMEcat für das Katalogmanagement basiert auf der XML-Technologie. Das Format erlaubt den standardisierten Austausch von Katalogdaten in den Versionen BMEcat 1.2 und BMEcat 2005. BMEcat Standard bietet: Für weitere Informationen stehen Ihnen die Dokumentationen „Standard BMEcat 1.2“ sowie „BMEcat 2005“ als Download […]
Wellenlöten

Wellenlöten ist ein Lötverfahren, mit dem bedrahtete elektronische Bauteile oder Anschlusselemente nach ihrer Bestückung per Hand oder mittels Bestückungsautomaten auf die Leiterplatte gelötet werden. Dazu wird die gesamte Baugruppe auf der Lötseite zunächst mit einem Flussmittel benetzt, anschließend vorgeheizt, schließlich über eine Einzel- oder Doppellötwelle geführt und dort mit dem Lot benetzt. Bei bleifreien Loten […]
Normenänderung für den Überspannungsschutz

Einfach erklärt.
DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534
Fernüberwachung

Kurze Reaktionszeiten Überwachen Sie analoge und digitale Sensoren über Mobilfunk Zu unseren Produkten für die Fernüberwachung Nutzen Sie das Mobilfunknetz für die Überwachung Ihrer Maschinen und Anlagen. Die Mobilfunk-Produktfamilie TC Mobile I/O von Phoenix Contact alarmiert Sie automatisch per SMS, E-Mail und GPRS über den Zustand Ihrer Applikation. So lassen sich Ausfallzeiten minimieren und Abläufe […]
Spannungsüberwachung

Über- oder Unterspannungen haben oft schädliche Auswirkungen und können Teile Ihrer Anlage stilllegen. Schützen Sie Maschinen und Anlagen, indem Sie Spannungen überwachen. Applikationsbeispiele Zur Produktkategorie Spannungsüberwachung