Installation im IP54-Schaltkasten

Innerhalb des Schaltkastens werden Funkmodule mit RSMA-Anschluss mit dem Überspannungsschutz verbunden. Dieser dient gleichzeitig auch als Wanddurchführung. Außerhalb werden Verlängerungskabel mit beidseitigem N-Anschluss eingesetzt.
Komponenten:
- Schaltkasten
- Funkmodul
- Adapterkabel
- Überspannungsschutz
- Antennenkabel
- Antenne
Installation im Ex-Bereich

Die Antennenbarriere macht Hochfrequenzausgänge der Funkmodule eigensicher nach Zündschutzart Ex i. Sie begrenzt die Zündenergie im Fehlerfall. Die Installation der Antennenbarriere erfolgt in einem IP54-Schaltkasten in der Zone 2 oder im sicheren Bereich. Das ermöglicht den Einsatz von Standardantennen in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 0.
Komponenten:
- Schaltkasten
- Funkmodul
- Adapterkabel
- Antennenbarriere
- Antennenkabel
- Antenne
Vereinfachter Antennenanschluss

Alle Funkmodule mit RSMA-Anschluss werden direkt über ein Kabel mit dem N-Anschluss der Antennen verbunden. Verschiedene Kabellängen zwischen 50 cm und 5 m sind verfügbar.
Komponenten:
- Funkmodul
- Antennenkabel
- Antenne