IIFES 2025 ブースの見どころ情報
出展概要
名称:IIFES(Innovative Industry Fair for E x E Solutions)
会期:2025年11月19日(水)-21日(金) 10:00~17:00
会場:東京ビッグサイト 東6ホール 【6-39】
主催:
一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)
一般社団法人 日本電気制御機器工業会(NECA)
一般社団法人 日本電気計測器工業会(JEMIMA)
公式HP:https://iifes.jp/
写真左より:Push-Xテクノロジ端子台XT端子台、電子式サーキットブレーカ付き電源 TRIO、新カーボンスパークギャップ式SPD FLT-MB、防水防塵電源中継コネクタ
最新 接続技術・電源システムソリューション
当社が掲げる持続可能な未来「All Electric Society」に向けて、最新の接続技術と電源システム技術をご提案いたします。
最新の接続技術__Push-Xテクノロジー__を搭載したDINレール端子台「XT」や、当社独自のPush-lock & Push-in式電源中継用コネクタ「IPD」など、制御盤内からフィールド配線までのスマート化・効率化を実現する最新の接続機器を展示します。
さらに、新機能を搭載したスイッチング電源「TRIO3」、エネルギー監視モニター、電子式サーキットブレーカーによる過負荷保護機能、そして国内で被害が増加している雷サージ対策として、新開発のカーボンスパークギャップ式SPD製品「FLT-MB」など、電源システムの信頼性を高める新製品もご紹介します。
主な製品:(名称をクリックすると製品情報に飛びます)
写真左より:Wi-Fi 6 産業用無線 LAN アダプタ FL WLAN シリーズ、リモートアクセス用クラウド mGuard Secure Cloud、サイバーセキュリティ、スイッチングハブ FL SWITCHシリーズ、Virtual PLCnext Control、Ubunto PRO搭載小型エッジPC VL3 UPC 2440 EDGE、信号灯PSD-SL, PSD-SC
スマートでセキュアなオートメーションXネットワーク
無線通信をより速く、よりセキュアに、より強く、より便利にするアンテナ内蔵型Wi-Fi 6産業用無線LANアダプタ「FL WLAN 1120」をはじめ、グローバルにセキュアなリモートメンテナンスを可能にするリモートアクセス用クラウド「mGuard Secure Cloud」、CRA遵守やサイバーセキュリティ問題対応のため、PLCnext ControlやFL MGUARD等IEC 62443対応製品で実施可能なセキュリティソリューション、効率的連携のために大容量化や厳密な同期に対応したスイッチングハブFL SWITCH、Virtual PLCnext Control搭載でIT/OT融合を進めるエッジPC VL3 UPC 2440 EDGE、発生問題を早急、明確に識別する信号灯PSDなど、つながる価値の可能性をセキュアに広げる様々なテクノロジと機器をご紹介します。
主な製品・トピック:(名称をクリックすると製品情報・トピックに飛びます)
写真左より:Push-Xプリント基板用コネクタ XPC 2,5、コンパクトな電源用コネクタ SPC 4、金属製丸型ハイブリッドコネクタ、高速DATA通信コネクタ、屋外用ケースシステム OCS、IO機器用多機能ケースME-IO-Slim
電子機器向けソリューション
バリエーション豊富な端子台・コネクタのラインアップに、全く新しい接続技術 Push-X テクノロジ を搭載した基板用コネクタ「XPC シリーズ」が加わりました。この技術により撚線タイプの 裸線でもそのまま挿し込むことが可能です。「XPC シリーズ」をはじめとする基板用端子台・コネクタ、M5 から M58 までの金属製丸型コネクタ、パルストランス内蔵 RJ45 コネクタを中心とする高速 DATA 通信コネクタ、さらに電子機器用の汎用ケースシステムをご紹介します。
主な製品:(名称をクリックすると製品情報に飛びます)