Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette inox