Relais de sécurité configurable, multifonctionnel, jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, 1 circuit de détection, fonctionnement à 1/2 canaux, démarrage automatique/manuel surveillé, 1 x 4 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation, US = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Relais de sécurité
Nos relais de sécurité certifiés par le TÜV avec contacts forcés offrent une sécurité maximale pour une à trois fonctions de sécurité fixes. Selon l'espace requis, des designs ultracompacts sont à votre disposition à partir de 6 mm.
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 3 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 3 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V DC, bloc de jonction Push-in enfichable
Relais de sécurité configurable, multifonctionnel, jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, 1 circuit de détection, fonctionnement à 1/2 canaux, démarrage automatique/manuel surveillé, 1 x 4 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation, US = 24 V DC, bloc de jonction enfichable Push-in
Relais de sécurité pour les applications de demande élevée et faible SIL 3, également autorisé selon les normes EN 50156, DNV et EN ISO 13849, surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection, monocanal, 2 circuits à fermeture, 1 contact de signalisation, bloc de jonction à vis enfichable, largeur : 22,5 mm
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 2 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrières lumineuses jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation US = 24 ... 230 V AC/DC, bloc de jonction enfichable Push-in
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, activation automatique ou manuelle, 2 contacts NO à temporisation de 0,1 ... 30 s, bloc de jonction Push-in enfichable
Extension de contact jusqu'à SIL 3, cat. 4, PL e en association avec l'analyseur approprié, 5 circuits à fermeture, US = 24 V CC, borne à vis enfichable
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, 8 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Nouveaux produits
Trois gammes de produits pour différentes applications de machines
Nos relais de sécurité compacts remplissent les exigences destinées aux applications de machines dans le monde entier. Ils sont principalement utilisés dans les machines destinées à l'industrie alimentaire, machines d'emballages et engins de manutention.
Relais de sécurité à partir de 6 mm de largeur
Relais de sécurité ultra-compacts PSRmini
Les relais de sécurité PSRmini sont les plus compacts du marché. Les relais de sécurité PSRmini requièrent jusqu'à 70 % moins de place dans l'armoire électrique sans restriction de la puissance.
- Grand choix de relais de sécurité pour des fonctions de sécurité telles que les arrêts d'urgence, les barrières immatérielles, les portes de protection et commandes bimanuelles
- Boîtiers étroits de 6 mm et 12 mm
- Relais de sécurité avec 1 à 3 circuits à fermeture
- Extension de contacts disponible avec 5 circuits à fermeture
- Raccordement à ressort de traction ou vissé
Relais de sécurité dans un design courant sur le marché
Relais de sécurité classiques PSRclassic
Les relais de sécurité classiques PSRclassic se caractérisent par leur grand choix de fonctions et de variantes. La largeur de boîtier correspond au standard courant sur le marché.
- Grand choix de fonctions de sécurité telles que les arrêts d'urgence, les barrières lumineuses, les portes de protection, la commande bimanuelle et bien plus encore
- Largeur de boîtier à partir de 17,5 mm
- Large gamme
- Disponible avec max. 8 circuits à fermeture
- Raccordement à ressort de traction ou vissé
Relais de sécurité multifonction avec jusqu'à deux fonctions de sécurité réglables
Relais de sécurité multifonction PSRuni
Le relais de sécurité multifonction PSRuni permet de surveiller jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil. La couverture étendue des fonctions de sécurité courantes permet une configuration flexible et une adaptation aux exigences individuelles.
- Configuration directement sur l'appareil via un commutateur de codage rotatif
- Couverture des fonctions de sécurité courantes, p. ex. : arrêt d'urgence, barrière immatérielle
- Surveillance de deux circuits indépendants
- Largeur : 22,5 cm
- Technologie de raccordement Push-in
Technique de sécurité compacte et modulaire pour la construction mécanique
Vous êtes constructeur de machines et vous connaissez les exigences de votre marché. La sécurité fonctionnelle joue un rôle de plus en plus important. Les normes et les directives y apportent une contribution importante. Nos relais de sécurité PSR vous permettent de créer de nouveaux concepts de sécurité offrant de nombreux avantages :
- La compatibilité avec de nombreux capteurs et actionneurs offre de nombreuses possibilités d'utilisation, en particulier dans les applications destinées à la construction mécanique
- Mise en œuvre d'applications possible jusqu'au niveau de performance PL e selon ISO 13849 et au niveau d'intégrité de sécurité SIL 3 selon CEI 62061
- Tous nos produits de sécurité sont certifiés par le TÜV et sont homologués pour les marchés internationaux
- La technologie de relais installée dans le relais de sécurité de Phoenix Contact offre une sécurité fonctionnelle optimale grâce à des contacts à guidage forcé
- Nos relais de sécurité à partir d'une largeur de 6 mm et un circuit à fermeture conviennent aux concepts de sécurité modulaires