PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - Relais de sécurité
2963750

Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 2 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
2 canaux
2 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil