Relais de sécurité - PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30
2981813

Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, activation automatique ou manuelle, 2 contacts NO à temporisation de 0,1 ... 30 s, bloc de jonction Push-in enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Relais de sécurité
Application Arrêt d'urgence
Porte de protection
Grille de lumière
Durée de vie mécanique env. 107 cycles
Type de relais Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II

Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,8 W
Durée d'enclenchement 100 % ED
Tension d'isolement assignée 250 V
Tension de choc assignée / isolation 4 kV / isolation de base

Généralités
Tension nominale d'entrée UN 24 V DC
Plage de tension d'entrée rapportée à UN 0,85 ... 1,1
Courant d'entrée typique pour UN 75 mA DC
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour env. 24 V DC
Temps d'amorçage typique 150 ms (démarrage surveillé / manuel et automatique)
Temps de retombée typique 20 ms (Contacts non temporisés)
100 ms (contacts temporisés)
Plage de temps de retombée typique 0,1 s ... 30 s
Temps de réarmement 330 ms (Redémarrage)
1 s (Enclenchement)
Circuit de protection Diode zéner bidirectionnelle, 33 V DC
Résistance totale de ligne max. autorisée 500 Ω (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour UN)
Témoin de présence de la tension de service LED verte
Affichage d'état LED K1/K2 et K3(t)/K4(t), verte

Type de contact 4 circuits de fermeture
Matériau des contacts AgSnO2
Tension de commutation maximale 250 V AC/DC
Tension de commutation minimale 15 V AC/DC
Intensité permanente limite 6 A (Contact NO)
Courant d'enclenchement maximal 6 A
Courant d'enclenchement min. 25 mA
Quadr. Courant cumulé 120 A2 (voir derating)
Puissance de coupure (charge ohmique) max. 144 W (24 V DC, t = 0 ms)
288 W (48 V DC, t = 0 ms)
90 W (110 V DC, t = 0 ms)
88 W (220 V DC, t = 0 ms)
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms)
Puissance de coupure (charge inductive) maximale 42 W (24 V DC, τ = 40 ms)
33 W (48 V DC, t = 40 ms)
25 W (110 V DC, t = 40 ms)
23 W (220 V DC, t = 40 ms)
Puissance de commutation minimale 0,4 W
Pouvoir de coupure (360/h cycles) sur demande
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) 3 A (24 V (DC13))
3 A (230 V (AC15))
Fusible de sortie 10 A gL/gG NEOZED (Contact NO)

Technologie de raccordement
enfichable oui
Raccordement du conducteur
Type de raccordement Raccordement Push-in
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6)
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6)
Section de conducteur AWG 24 ... 16
Longueur à dénuder 8 mm

Largeur 22,5 mm
Hauteur 112 mm
Profondeur 114,5 mm

Matériau du boîtier Polyamide

Données relatives à la technique de sécurité
Catégorie d'arrêt 0
1
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849
Catégorie 4
Performance Level (PL) e
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3
SFFà 1 voie 99,98 %
SFFà 2 voies 97,62 %
Temps moyen jusqu'à la prochaine défaillance dangereuse (MTTFD) 63311 Années
Probabilité d'une défaillance matérielle dangereuse par heure (PFHD) 1,80 x 10-9
Taux de couverture du diagnostic (DC) 99 %
Intervalle de test de fonctionnement 240 Mois
Durée d'utilisation 240 Mois

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Indice de protection min. du lieu de montage IP54
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 45 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C
Hauteur d'utilisation ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité max. admise (stockage/transport) 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Humidité de l'air max. admissible (service) 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Choc 15g
Vibrations (service) 10 Hz ... 150 Hz, 2g

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits
Normes/Prescriptions DIN EN 60947-1

Type de montage Montage sur profilé
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2981813
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DNA131
Product key DNA131
Page catalogue Page 230 (C-6-2019)
GTIN 4046356117265
Poids par pièce (emballage compris) 229,76 g
Poids par pièce (hors emballage) 209,68 g
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.0.1 27371819
ECLASS-11.0 27371819

ETIM

ETIM 8.0 EC001449

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122200

EAC

Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_00573_c

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

Functional Safety

Identifiant de lhomologation: 01/205/0656.03/21

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Max. 3 contacts non temporisés et 2 contacts temporisés
Activation surveillée manuelle et automatique
Jusqu'à cat. 3/4 et PL d/e selon EN ISO 13849-1, SIL 3 selon CEI 62061, SIL 3 selon CEI 61508
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
Commande à 1 ou 2 canaux
Étiquettes de protection contre la manipulation du temps paramétré (PSR-ESD-300) ou protection antimanipulation électronique (PSR-ESD-30)
Temporisations fixes de 0,1 s  ... 30 s