Connecteurs de données innovants pour réseaux intelligents
Phoenix Contact est votre partenaire clé pour des connexions de données fiables. Les appareils intelligents sont de plus en plus interconnectés et le nombre d'interfaces ne cesse d'augmenter. Misez sur des connecteurs de données fiables pour la mise en réseau pérenne de tous les appareils de communication. Nous comprenons vos défis en matière de connectivité des données à l'épreuve du temps et mettons nos compétences en matière de conseil à votre service.
Intégrité maximale des signaux
Chez Phoenix Contact, nos ingénieurs travaillent chaque jour à l'optimisation des connecteurs de données pour l'industrie 4.0. De préférence en échange direct avec vous. Nous vous présentons les créateurs de l'intégrité des signaux optimisée. Et comment ils travaillent à trouver la meilleure solution possible pour votre demande ainsi que pour la gamme normalisée de Phoenix Contact.
Des produits fiables pour des transmissions de données stables
Qu'il s'agisse de l'Industrial Ethernet, de technologie de fibre optique ou de 5G, les exigences en matière de performance de la technologie de connexion dans les applications de terrain ne cessent d'augmenter. Les appareils intelligents sont de plus en plus connectés. Cela augmente le nombre total d'interfaces. La Data Connectivity constitue la base des débits de données élevés et des connexions stables. La qualité constante de la transmission des données dépend de l'interaction entre tous les câbles et les composants des connecteurs.
Les connecteurs à la fois modulaires et standardisés permettent de concevoir des solutions d'automatisation pour la communication en temps réel de manière plus flexible et plus efficace. Phoenix Contact, en tant que fournisseur leader pour les constructeurs d'appareils, vous propose le raccordement adapté à vos applications sur l'appareil et sur le terrain.
Avantages
Nous comprenons vos défis concernant la transmission de données prête pour l'avenir : recevez la bonne solution pour l'interface de votre appareil grâce à notre expertise en matière de conseil
Excellente qualité des connecteurs de données : pour une communication fiable et durable des appareils
Plus d'individualité : recevez votre article personnalisé en quelques jours ouvrables
Assistance à la conception : avec des fichiers CAx à télécharger et un service d'échantillonnage pour des solutions de connexion rapides
Mise en réseau de toutes les interfaces de communication à l'épreuve du temps : développement continu de la gamme et des technologies tendances telles que le SPE
Mise en réseau à l'épreuve du temps de toutes les interfaces de communication
Phoenix Contact vous propose la plus large gamme destinée à la transmission de données.
Connecteurs carte-à-carte
Les connecteurs carte-à-carte vous permettent de réaliser des alignements individuels de circuits imprimés avec différents designs, hauteurs d'empilage et nombres de pôles avec des pas de 0,635 mm jusqu'à 2,54 mm
Mettez en œuvre des solutions flexibles de transmission de données grâce aux connecteurs de données. Profitez d'une grande variété de designs, de codages et de faces actives.
Pour la transmission de signaux WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G, les connecteurs coaxiaux offrent des solutions optimales pour les appareils. Des câbles confectionnés sont également disponibles.
Les connecteurs circulaires M8 et M12 pour le montage sur circuit imprimé offrent un large éventail d'options de connexion pour les processus de soudage à la vague, THR et SMT.
Mit einem umfangreichen Portfolio von robusten D-SUB-Tüllengehäusen und D-SUB-Kontaktträgern bietet Phoenix Contact Lösungen für die bewährte Verkabelung von Bussystemen.
Die hochqualitativen Artikel im HDMI-Typ-A eignen sich optimal für die zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten sowie Ethernet (HEC) in geschützten Applikationen.
Phoenix Contact bietet Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel in USB an. Typ-A und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0 sowie USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 erhältlich.
IP20-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung.
Les solutions de connexion intelligentes ont un impact considérable sur les coûts d'installation, de maintenance et de réparation. Les composants passifs jouent donc également un rôle important pour les appareils intelligents.
Torsten Janwlecke
Rapport issu de la pratique
Câblage robuste à haut débit par RJ45
Pour ses appareils de haute précision destinés à la surveillance du trafic, la société VDS Verkehrstechnik GmbH mise sur les connecteurs de données industriels RJ45 de Phoenix Contact, afin que les appareils de mesure de vitesse fonctionnent parfaitement, même dans des conditions ambiantes défavorables. Les connecteurs de données convainquent notamment lors des tests de vibration, de choc et les contrôles de flexion.