DONNÉES Embases M12 pour réseaux Code web : #0224 Codage Schéma des pôles Autres articles sans plomb disponibles Montage face arrière, avec câble confectionné 8 pôles X (CAT6A) Femelle 3 2 4 1 5 8 6 7 8 pôles Y (hybride) Femelle 2 3 1 7 8 6 4 5 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m Hybride M16 x 1,5, bleu d'eau, type de câble 94F M16 x 1,5, noir, type de câble 94H Montage face arrière, préconfectionné avec des cordons de 0,5 m Hybride M16 x 1,5 Montage face arrière, pour procédés de soudage à la vague 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 Hybride M16 x 1,5, un élément, soudage à la vague 1424177 1407503 Pg9, un élément, soudage à la vague 1404741 Deux éléments, porte-contacts pour procédés de soudage à la vague et par refusion Droit, blindé, THR, emballage blister Hybride Droit, blindé, THR, en bande et rouleau Droit, blindé, CMS, conditionnement en plateau Droit, blindé, CMS, en bande et rouleau Coudé, blindé, soudage à la vague Droit, blindé, THR, emballage blister Droit, blindé, THR, en bande et rouleau Droit, blindé, CMS, conditionnement en plateau Droit, blindé, CMS, en bande et rouleau Coudé, blindé, soudage à la vague 1402457 14134461) 14119641) 10812521) 1424180 – – – – – Presse-étoupes de boîtier pour porte-contacts THR et soudage à la vague : plus d'informations à partir de la page 24. Presse-étoupes de boîtier pour porte-contacts CMS : plus d'informations à partir de la page 26. 1) Porte-contacts avec pad d'équipement. 34 Phoenix Contact – – – – – – 1405225 14134451) 14119651) 10695661) 1424193