PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - Système de signalisation
2313520

Système de télécommande et signalisation SMS pour montage sur profilés EN. Appareil encastrable d'installation selon DIN 43880, 6 entrées analogiques ou 6 entrées TOR configurables et 4 sorties de relais. Tension d'alimentation 24 V DC. Fournitures : Relais SMS, antenne, logiciel, câble RS-232.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Interface de configuration RS-232
Réseau de téléphonie mobile GSM : 850, 900, 1800 et 1900 MHz
Commutation des sorties pour un temps prédéfini
Message par SMS en cas de changement de statut à l'entrée
Interrogation de l'état par SMS de toutes les entrées et sorties
Relais SMS pour commande à distance des sorties
Max. 5 destinataires par message SMS
Annuaire intégré permettant d'enregistrer jusqu'à 50 numéros d'appel
Appareil encastrable pour installation selon DIN 43880
Alarme par SMS en cas de chute de tension
Protection par mot de passe
Utilisation universelle
Logiciel et câble de programmation compris dans la livraison
Configuration simple sur le PC sans connaissances de programmation