Le système de signalisation compact TC MOBILE I/O X200 succède au relais SMS PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC - 2313520 et permet de surveiller les valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile et de commuter les sorties relais à distance. Pour la configuration, une liaison USB à un ordinateur et un navigateur suffisent. Cet appareil dispose de nombreuses fonctions logicielles utiles, telles que le diagnostic de téléphonie mobile, l'envoi par e-mail d'un journal de bord et différents rôles utilisateur.
TC MOBILE I/O X200
-
Relais SMS
2903805
Relais SMS et module de signalisation, surveillance des valeurs analogiques et numériques par le réseau de téléphonie mobile, commutation des sorties de relais à distance, communication par SMS et GPRS (envoi d'e-mails, appli), plage de tension d'alimentation 10 V...60 V DC
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Système de signalisation |
MTTF | 692 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
338 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
134 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,85 W |
Type de réseau | Téléphonie mobile |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 60 V DC |
Courant absorbé typique | 50 mA (24 V DC) |
Courant max. absorbé | 80 mA |
Numérique | |
Description de l'entrée | Entrée TOR |
Nombre d'entrées | 4 |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,3 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,7 |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée analogique |
Nombre d'entrées | 2 |
Signal d'entrée | Tension ou courant |
Résolution | 15 Bit |
Impédance d'entrée | 600 kΩ (Entrées tension) |
50 Ω (Entrée de courant) | |
Signal d'entrée tension | 0 V DC ... 60 V DC |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (configurables) | |
Précision | ± 0,1 % |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Nombre de sorties | 4 |
Type de contact | Contact NO |
Tension de commutation minimale | 5 V |
Tension de commutation maximale | 60 V DC |
30 V AC | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Puissance de commutation | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
Durée de vie en service électrique | 5000 cycles |
Alimentation | |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
Longueur à dénuder | 6,50 mm |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, bornes à vis) |
Serveur Web | oui |
Données: USB 2.0 | |
Type de raccordement | Mini USB type B, 5 pôles |
Distance de transmission | ≤ 3 m (uniquement pour configuration et diagnostic) |
Radio | |
Description de l'interface | GSM / GPRS |
Plage de fréquence | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
GPRS | Multislot Class 10 |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 62 mm |
Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
Couleur (Partie inférieure du boîtier) | noir (RAL 9005) |
Matériau (Boîtier) | Polycarbonate |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (Mode SMS uniquement, tenir compte des indications de la documentation technique concernant le derating.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
Homologation radio États-Unis, FCC | |
Remarque | Part 15.107(a), 15.109(a) |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Autorisation radio pour l'Europe | |
Remarque | RED 2014/53/EU |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 26 MHz ... 6 GHz |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2 kV (Ligne d'alimentation non blindée) |
Signal | ± 2 kV (Ligne de signalisation blindée) |
± 2 kV (Câbles E/S analogiques, non blindés) | |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV (symétrique, ligne d'alimentation non blindée) |
± 0,5 kV (asymétrique, ligne d'alimentation non blindée) | |
Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Normes/Prescriptions | EN 50360 |
Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2903805 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | D22 |
Product key | DNC423 |
Page catalogue | Page 402 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356768832 |
Poids par pièce (emballage compris) | 247,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 247,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Message par SMS en cas de changement de statut à l'entrée
Interrogation de l'état par SMS de toutes les entrées et sorties
Relais SMS pour commande à distance des sorties
Alarme par SMS en cas de chute de tension
Réseau de téléphonie mobile GSM : 850, 900, 1800 et 1900 MHz
Commutation des sorties pour un temps prédéfini
Communication par SMS et email
2 entrées analogiques
Configuration par USB et navigateur Web
Format compact également pour les installations domestiques (4TE, DIN 43880)
Montage sur profilé ou mural
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7