PLC-BSP-230UC/21/SO46
-
Socle pour relais
2980377
Module de base PLC de 6,2 mm contre les courants ou tensions parasites côté commande, avec raccordement à ressort, sans relais ni relais à semi-conducteurs, pour montage sur profilé NS 35/7,5, avec filtre RCZ intégré, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 230 V AC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Support de relais |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Filtre contre les interférences |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Equipement possible | Relais miniatures, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21 ; optocoupleurs miniatures, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
Filtre RCZ; Filtre RCZ |
Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
230 V AC | |
Équipement de relais | |
Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,78 ... 1,14 |
Courant d'entrée typique pour UN | 8,8 mA (50 Hz) |
10 mA (60 Hz) | |
Temps d'amorçage typique | 7 ms |
Temps de retombée typique | 20 ms |
Tension de retombée typique | 80 V AC |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
Filtre; Filtre | |
Optocoupleur | |
Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 8,8 mA (50 Hz) |
10 mA (60 Hz) | |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
Temps d'amorçage typique | 6 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
Filtre; Filtre |
Equipement possible | Relais miniatures, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21 ; optocoupleurs miniatures, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Tension de commutation maximale | 48 V DC |
Tension de commutation minimale | 3 V DC |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 1 V DC |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension | |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
Tension de commutation minimale | 3 V DC |
Intensité permanente limite | 3 A |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 200 mV |
Courant d'appel maximum | 15 A (10 ms) |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension | |
Tension de commutation maximale | 253 V AC (Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre des points de connexion identiques de modules voisins, il faut insérer le séparateur PLC-ATP. Un pontage du potentiel a alors lieu avec FBST 8-PLC...ou...FBST 500...) |
Tension de commutation minimale | 24 V AC |
Intensité permanente limite | 0,75 A |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 1 V AC |
Courant d'appel maximum | 30 A (10 ms) |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | élément RCV |
Courant de fuite | < 1 mA |
Angle de phase cos phi min. | 0,5 |
Intégrale de charge limite | 4,5 A2s |
Côté entrée | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Côté sortie | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Affichage d'état | LED |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2980377 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CK05 |
Product key | DK6221 |
GTIN | 4017918895754 |
Poids par pièce (emballage compris) | 28,29 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27 g |
Numéro du tarif douanier | 85369040 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060935
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
PLC-V8/FLK14/IN - Raccordement du système 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Raccordement du système 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Raccordement du système 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Raccordement du système 2296087
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
Avantages
Insensible aux courants parasites
Tension de chute de relais élevée
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7