PHT22-S3S - Sélecteur
1108736

Sélecteur, 22 mm, circulaire, 3 positions de commutation, auto-verrouillant

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sélecteur 22 mm – sélection précise du mode de fonctionnement
3 positions (60°/0°/60°) – encliquetage dans toutes les positions
Positions de commutation clairement définies pour une utilisation sûre
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22