PHT22-ARR/FIX - Adaptateur
1108847

Protection anti-rotation pour positionnement, centrage et anti-rotation du mécanisme d'entraînement des sélecteurs, interrupteurs à clé, boutons à symbole et boutons d'arrêt d'urgence d'un Ø de 22 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Anneau anti-rotation avec fixation pour les éléments de commande PHT 22 mm
Maintien accru via la fonction de fixation/sécurisation
Parfait en cas de vibrations et d'utilisation fréquente
Version métallique robuste pour applications industrielles
Convient pour les boutons-poussoirs, les sélecteurs & les voyants lumineux