Bouton-poussoir, commutateur et témoin lumineux

Commutateur, bouton-poussoir et témoin lumineux

Le portefeuille de boutons-poussoirs comprend différents boutons, commutateurs et voyants lumineux. Ce sont notamment des boutons-poussoirs, des sélecteurs, des interrupteurs à clé et des commutateurs d'arrêt d'urgence, ainsi que divers voyants lumineux. Il est possible d'intégrer tous ces produits dans des applications qui disposent d'une ouverture de montage de 22 mm.

Configurateur pour les boutons-poussoirs et les commutateurs sur une tablette

Configurateur pour boutons-poussoirs et commutateurs

Grâce à notre configurateur intuitif, vous pouvez facilement composer vos solutions individuelles de boutons-poussoirs et de commutateurs. Grâce à la conception modulaire des produits, vous disposez de plus de 200 combinaisons possibles. Vous êtes ainsi assuré(e) de trouver la solution adaptée à vos applications.

Avantages

  • Grand confort d'utilisation grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outil et à la conception protégée contre les contacts accidentels
  • Raccordement direct à la tension nominale 24 V à 240 V AC/DC grâce à une large plage d'entrée de tension
  • Montage et installation sans outil
  • Possibilités de contrôle simples et efficaces grâce à des prises de test intégrées
  • Conception robuste et moderne grâce à la combinaison de plastique et de métal, pour une longue durée de vie

Nouveaux produits

Différents boutons-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux

Bouton-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux

Utilisation et signalisation faciles

Les boutons-poussoirs, commutateurs et témoins lumineux peuvent être assemblés et montés sans outil. Pour faciliter le raccordement, les produits utilisent la technologie Push-in sans outil. La gamme offre une grande variété de plus de 200 articles.

Caractéristiques principales

  • Système modulaire
  • Configurateur
  • Différentes couleurs et variantes de LED
  • Boutons : boutons-poussoirs, boutons-poussoirs champignons et boutons de coupure d'urgence
  • Différentes plaques de boutons-poussoirs et types de fonctions
  • Commutateurs : commutateurs rotatifs et interrupteurs à clé
  • Différentes fonctions et positions de switch
  • Voyants lumineux

Avantages

  • Grand confort d'utilisation grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outil et à la conception protégée contre les contacts accidentels
  • Raccordement direct à la tension nominale 24 V ... 240 V AC/DC grâce à une large plage d'entrée de tension
  • Montage et installation sans outil
  • Longue durée de vie grâce à une forme de construction robuste
  • Tension anti-induite, empêchant le scintillement des LED

Boutons-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux

Boutons-poussoirs, boutons de commande et boutons d'arrêt d'urgence

Bouton-poussoir vert
Bouton-poussoir avec éclairage jaune
Bouton-poussoir imprimé
Bouton-poussoir champignon bleu
Bouton d'arrêt d'urgence
Bouton-poussoir vert

Les boutons-poussoirs se composent d'un organe de commande, d'un support de module et d'un module de contact NO et/ou NF. Les différentes variantes se distinguent par les caractéristiques suivantes :

  • Hauteur de la plaque du bouton
  • Type de fonctionnement de l'organe de commande : à impulsion et à enclenchement
  • Couleur de la plaque du bouton

Bouton-poussoir avec éclairage jaune

Les boutons-poussoirs lumineux se composent également d'un organe de commande, d'un support de module et d'un module de contact NO et/ou NF. De plus, les boutons-poussoirs sont équipés d'un module LED comme source lumineuse. Les différentes variantes se distinguent par les caractéristiques suivantes :

  • Hauteur de la plaque du bouton
  • Type de fonctionnement de l'organe de commande : à impulsion et à enclenchement
  • Couleur de la plaque du bouton
  • Couleur du module LED

Bouton-poussoir imprimé

Les boutons de commande imprimés se composent d'un organe de commande, d'un support de module et d'un module de contact NO et/ou NF. Les différentes variantes se distinguent par la caractéristique suivante :

  • Élément d'impression

Bouton-poussoir champignon bleu

Selon le raccordement des boutons-poussoirs champignons, les modules de contact peuvent être fermés ou interrompus avec le bouton-poussoir. Les boutons-poussoirs champignons ont une grande plaque de bouton d'un diamètre de 40 mm. Les variantes se distinguent par la caractéristique suivante :

  • Couleur de la plaque d'actionnement

Bouton d'arrêt d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence, ou « arrêt d'urgence » dans le langage courant, est conforme aux normes CEI/EN 60947-5-5, GB14048.14 et EN13850 pour le verrouillage. Le bouton d'arrêt d'urgence est actionné par pression et se verrouille en position finale. Cela garantit que l'arrêt d'urgence reste activé jusqu'à ce que le bouton soit délibérément déverrouillé. Les boutons d'arrêt d'urgence se distinguent par les caractéristiques suivantes :

  • Tourner pour déverrouiller
  • Tirer pour déverrouiller

Commutateurs, interrupteurs à clé et voyants lumineux

Sélecteur
Sélecteur avec éclairage
Interrupteur à clé
Voyant lumineux rouge
Vibreur jaune
Sélecteur

Les sélecteurs sont disponibles avec deux ou trois positions de commutation. Selon le modèle, les produits sont disponibles avec une fonction de bouton-poussoir ou d'enclenchement. Les sélecteurs se distinguent par les caractéristiques suivantes :

  • Positions de switch
  • Fonction de commutation

Sélecteur avec éclairage

Les sélecteurs sont disponibles avec deux ou trois positions de commutation. Selon le modèle, les produits sont disponibles avec une fonction de bouton-poussoir ou d'enclenchement. Les sélecteurs se distinguent par les caractéristiques suivantes :

  • Positions de switch
  • Fonction de commutation
  • Couleur de l'organe de commande
  • Couleur de la LED

Interrupteur à clé

Une clé est nécessaire pour éviter toute utilisation non autorisée et involontaire. Les interrupteurs à clé sont disponibles avec deux ou trois positions de commutation. Les variantes se distinguent par les caractéristiques suivantes :

  • Positions de switch
  • Fonction de l'interrupteur
  • Position de retrait de la clé

Voyant lumineux rouge

Les voyants lumineux sont équipés d'une LED et d'une puce IC. Cette combinaison permet le raccordement au réseau 24-240 V AC/DC. Les variantes se distinguent par la caractéristique suivante :

  • Couleur

Vibreur jaune

Les vibreurs (en anglais « buzzers ») sont des appareils de signalisation acoustique qui émettent un son pour signaler un état ou un avertissement.

Structure modulaire des boutons-poussoirs et des commutateurs


Modules individuels pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux
Élément d'actionnement
Support de module
Modules de contact - contact NF
Module LED vert
Modules individuels pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux

Outre les variantes de produits préconfigurées, des kits modulaires sont également disponibles. Les variantes modulaires se composent des éléments individuels suivants :

  1. Élément d'actionnement (ici à l'exemple d'un bouton)
  2. Support de module
  3. Module de contact
  4. Module LED (en option)

Élément d'actionnement

Les actionneurs et voyants lumineux sont de fabrication haut de gamme et se composent des éléments suivants :

  • Élément d'actionnement (ici à l'exemple d'un commutateur rotatif)
  • Anneau métallique
  • Joint
  • Écrou de fixation

Support de module

Le support de module est conçu pour accueillir des actionneurs, des modules de contact et des modules LED et peut être utilisé avec une plaque frontale d'une épaisseur de 1 à 6 mm.

Modules de contact - contact NF

Les modules de contact sont équipés d'un contact fantôme, disponible en contact NO ou contact NF. Le module de contact NO est identifié par un curseur vert, tandis que le module de contact NF est identifié par un curseur rouge.

Le module d'ouverture est conforme à la norme CEI 60947-5-1.

Module LED vert

Les modules LED avec LED intégrée sont disponibles dans les couleurs suivantes.

  • Blanc
  • Rouge
  • Vert
  • Jaune
  • Bleu

Coffrets vides et accessoires


Coffrets vides pour commutateurs, boutons-poussoirs et voyants lumineux

Coffrets vides pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux

Les boîtiers des boutons-poussoirs et des commutateurs sont fabriqués dans un matériau hautement résistant et ignifuge. Ils se caractérisent par une grande résistance aux vibrations, aux températures élevées et au feu, ainsi que par une résistance prononcée à la déformation.
Avec un indice de protection allant jusqu'à IP66, les boîtiers offrent une protection fiable :

  • Étanches à la poussière
  • Étanches à l'eau
  • Résistants à la corrosion

Les boîtiers sont conçus pour accueillir de un à cinq boutons et répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de durabilité.

Accessoires pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux

Accessoires pour les boutons-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux

La gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux comprend, outre les produits proprement dits, des accessoires. Il s'agit des catégories d'accessoires suivantes :

  • Clé de montage
  • Capot de protection
  • Supports de repérage
  • Matériel de repérage autocollant