PHT22-S3RD-GN
-
Sélecteur
1108829
Sélecteur, 22 mm, circulaire, 3 positions de commutation, vert, retour automatique au centre
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Sélecteur 22 mm – sélection précise du mode de fonctionnement
3 positions (45°/0°/45°) – rappel par ressort vers la position centrale
Avec possibilité d'éclairage intégré pour une indication claire de l'état
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22