PHT22-S3R - Sélecteur
1108478

Sélecteur, 22 mm, circulaire, 3 positions de commutation, réarmement automatique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sélecteur 22 mm – sélection précise du mode de fonctionnement
3 positions (45°/0°/45°) – rappel par ressort vers la position centrale
Positions de commutation clairement définies pour une utilisation sûre
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22