Séparateur VIP I/O-Marshalling pour la séparation sûre des modules embase équipés non Ex i et Ex i, pour une utilisation universelle dans les designs UM-PRO ...MSTB...
Le séparateur est monté directement sur le rail DIN, à l'extrémité du module d'embase.
Répartition des signaux pour systèmes E/S universels
Concevez votre Universal Marshalling (répartition universelle) avec le système de répartition E/S flexible VIP I/O-Marshalling. Le système allie la répartition et le traitement des signaux dans une solution indépendante de l'automate pour votre système d'E/S universel. Des accessoires d'entrée/sortie enfichables avec diverses fonctions d'interface permettent une configuration universelle des différents canaux. C'est ce qu'on appelle Universal Marshalling, du terrain au niveau de commande.
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 9 à 16 et peinture.
Amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation à sécurité intrinsèque, transparent HART, pour éléments de base VIP I/O-Marshalling : transmet les signaux 0/4 mA ... 20 mA depuis l'atmosphère explosible à une charge (active ou passive) dans la zone sûre. Isolation galvanique à 3 voies, SIL 2, SC 3 selon CEI 61508
Une paire de bornes à vis-connecteurs pour le raccordement au module d'interface VIP avec le repérage 9-16
Amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation, transparent HART, pour éléments de base VIP I/O-Marshalling : transmet les signaux 0/4 mA ... 20 mA depuis l'atmosphère explosible à une charge (active ou passive). Isolation galvanique à 3 voies, SIL 2, SC 3 selon CEI 61508
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Grâce au connecteur D-SUB 25, ce module est compatible avec les broches du système de contrôle de la série Foxboro I/A.
Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 18, longueur 0,5 m
Séparateur VIP I/O-Marshalling pour la séparation sûre des modules enfichables non Ex i et Ex i sur un module embase à design VIP.
Le séparateur se monte directement sur le module embase, entre les IOA enfichables.
Bloc de jonction traversant pour éléments de base VIP I/O-Marshalling, destiné à transmettre les signaux de terrain au système E/S ou à réceptionner ceux qui en proviennent. HART transparent.
Module de surveillance de puissance pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Permet une surveillance d'erreurs de conducteurs lors de l'utilisation de contacts de commutation standard dans des applications de sécurité. Des ruptures de fils mais également des courts-circuits peuvent être détectés.
Avantages
- Réduction de la durée du projet grâce à une approche E/S universelle
- Modifications de l'attribution des E/S possibles pendant toutes les phases du projet grâce aux accessoires d'entrée et de sortie enfichables
- Moins d'armoires électriques, car aucune armoire Marshalling supplémentaire nécessaire
- Réduction du câblage grâce aux différentes solutions de précâblage pour le raccordement aux systèmes DCS
- Migration facile dans les installations existantes en réduisant les temps d'arrêt lors des travaux de modernisation
Le système flexible de répartition E/S pour votre Universal Marshalling
Comparaison de la topologie du câblage des E/S classiques et universelles
Universal Marshalling du terrain à l'automate
Le système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling est la combinaison compacte du système de précâblage, de l'interface et du Marshalling en un seul module.
- Système de précâblage : câblage avec des plateformes E/S universelles
- Interfaces : assemblage flexible avec des Input-Output-Accessories (IOAs) analogiques et numériques, tels que des amplificateurs-séparateurs, des convertisseurs de mesure et des relais
- Marshalling : raccordement aux appareils de terrain et répartition des signaux
Les fonctions de l'interface pour votre Universal Marshalling
Les Input-Output-Accessories (IOA) enfichables et flexibles sont des blocs dotés de différentes fonctions électriques pour le traitement des signaux : Universal Marshalling du terrain à l'automate.
Les IOAs suivants sont à votre disposition:
- Modules passifs
- Relais
- Relais de sécurité
- Amplificateurs-séparateurs
- Convertisseur de mesure
- Modules de fusible
- Fonctions spéciales