Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 1 à 8.
Répartition des signaux pour systèmes E/S universels
Concevez votre Universal Marshalling (répartition universelle) avec le système de répartition E/S flexible VIP I/O-Marshalling. Le système allie la répartition et le traitement des signaux dans une solution indépendante de l'automate pour votre système d'E/S universel. Des accessoires d'entrée/sortie enfichables avec diverses fonctions d'interface permettent une configuration universelle des différents canaux. C'est ce qu'on appelle Universal Marshalling, du terrain au niveau de commande.
Une paire de bornes à vis-connecteurs pour le raccordement au module d'interface VIP avec le repérage 17-24
Jeu de connecteurs pour les applications standard à utiliser avec élément de base VIP I/O-Marshalling à raccordement vissé BASE-MSTB/D37M/16CH/EX.
Jeu de connecteurs pour les applications standard à utiliser avec élément de base VIP I/O-Marshalling à raccordement vissé BASE-MSTB/D37M/16CH/EX.
Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 18, longueur 15 m
Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 18, longueur 0,4 m
Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 18, longueur 10 m
Câble rond blindé préconfectionné; automate: Honeywell C300 I/O; raccordement 1 : enfichable (1x 32-pôles); raccordement 2 : enfichable (2x 18-pôles); longueur de câble: 25 m
Avantages
- Réduction de la durée du projet grâce à une approche E/S universelle
- Modifications de l'attribution des E/S possibles pendant toutes les phases du projet grâce aux accessoires d'entrée et de sortie enfichables
- Moins d'armoires électriques, car aucune armoire Marshalling supplémentaire nécessaire
- Réduction du câblage grâce aux différentes solutions de précâblage pour le raccordement aux systèmes DCS
- Migration facile dans les installations existantes en réduisant les temps d'arrêt lors des travaux de modernisation
Le système flexible de répartition E/S pour votre Universal Marshalling
Comparaison de la topologie du câblage des E/S classiques et universelles
Universal Marshalling du terrain à l'automate
Le système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling est la combinaison compacte du système de précâblage, de l'interface et du Marshalling en un seul module.
- Système de précâblage : câblage avec des plateformes E/S universelles
- Interfaces : assemblage flexible avec des Input-Output-Accessories (IOAs) analogiques et numériques, tels que des amplificateurs-séparateurs, des convertisseurs de mesure et des relais
- Marshalling : raccordement aux appareils de terrain et répartition des signaux
Les fonctions de l'interface pour votre Universal Marshalling
Les Input-Output-Accessories (IOA) enfichables et flexibles sont des blocs dotés de différentes fonctions électriques pour le traitement des signaux : Universal Marshalling du terrain à l'automate.
Les IOAs suivants sont à votre disposition:
- Modules passifs
- Relais
- Relais de sécurité
- Amplificateurs-séparateurs
- Convertisseur de mesure
- Modules de fusible
- Fonctions spéciales