The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Porte-modules
2902933

Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog à des cartes E/S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Circuit imprimé passif découplé mécaniquement
Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
Éléments latéraux à butées intégrées
Connecteur mâle D-SUB pour connexion système, 37 pôles (liaison 1:1)
Alimentation simple ou redondante (découplage par diodes, protection contre l'inversion de polarité) et fonction de surveillance assurée par un module sur profilé séparé
Les jeux de câbles pour le raccordement de signal sont fournis et ne nécessitent pas une commande séparée