Le module d'isolation/alimentation MINI MCR-SL-RPS-I-I... au pas de 6,2 mm seulement alimente les transmetteurs sur le terrain et isole galvaniquement le signal d'entrée du signal de sortie. Le module peut aussi bien être utilisé comme isolateur que comme module d'isolation/alimentation.
Côté entrée et sortie, les signaux normalisés analogiques 0...20 mA ou 4...20 mA sont disponibles sous forme de signaux isolés galvaniquement.
L'alimentation en tension (19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer soit via les bornes de raccordement des modules, soit par groupes via le connecteur-bus pour rail.
MINI MCR-SL-RPS-I-I
-
Amplificateur-séparateur d'alimentation
2864422
Amplificateur-séparateur d'alimentation, avec raccordement vissé, signal d'entrée : (0)4 mA ... 20 mA, signal de sortie : (0)4 mA ... 20 mA
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Utilisable également comme séparateur avec entrée passive
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts pour l'isolation galvanique, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Isolation 3 voies
Alimentation de capteurs 2 conducteurs et de capteurs passifs 3 conducteurs