Le module d'isolation/alimentation MINI MCR-SL-RPSS-I-I...au pas de 6,2 mm alimente les transmetteurs situés sur le terrain pour l'isolation galvanique simultanée à 3 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation.
Les protocoles de données HART peuvent être transmises de manière bidirectionnelle. Le module peut être utilisé aussi bien dans le partiteur que dans le fonctionnement des modules d'isolation/alimentation.
Les signaux normalisés analogiques 0...20 mA ou 4...20 mA isolés galvaniquement sont disponibles côté entrée et côté sortie.
L'alimentation en tension ( (20,4 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer via les bornes de raccordement des modules ou en association via le connecteur sur profilé.
MINI MCR-SL-RPSS-I-I
-
Amplificateur-séparateur d'alimentation
2864079
Module d'isolation/alimentation avec transparence HART, signal d'entrée 4 mA ... 20 mA, signal de sortie 4 mA ... 20 mA, avec raccordement vissé
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199827UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199827cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Transmission HART bidirectionnelle au choix
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Utilisable également comme séparateur avec entrée passive
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts pour l'isolation galvanique, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Alimentation de capteurs 2 conducteurs et de capteurs passifs 3 conducteurs
Isolation 3 voies