Boites de jonction pour installations photovoltaïques

Boites de jonction photovoltaïques

Afin de protéger nos installations photovoltaïques de façon optimale contre les impacts de foudre et les surtensions, l'utilisation de boites de jonction est nécessaire. Nos boites de jonction prêtes à être installées et immédiatement raccordables sont des solutions système fiables qui protègent directement l'onduleur des entrées de tension continue ou alternative. Ainsi, les couplages de surtension sont directement déviés sur le potentiel de terre.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694137
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12331 - Boite de jonction
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12331 - Boite de jonction
1694137

Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 24, équipement : sectionneur de puissance DC, surveillance des chaînes, parafoudre basse tension (type 1/2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible sélectionnable), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, communication : radio, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694147
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11231 - Boite de jonction
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11231 - Boite de jonction
1694147

Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 20, équipement : sectionneur de puissance DC, surveillance des chaînes, parafoudre basse tension (type 2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible au choix), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, communication : RS-485, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694152
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11331 - Boite de jonction
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11331 - Boite de jonction
1694152

Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 16, équipement : sectionneur de puissance DC, surveillance des chaînes, parafoudre basse tension (type 1/2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible au choix), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, communication : RS-485, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694140
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11231 - Boite de jonction
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11231 - Boite de jonction
1694140

Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 24, équipement : sectionneur de puissance DC, surveillance des chaînes, parafoudre basse tension (type 2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible au choix), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, communication : RS-485, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe

Installation solaire

Des solutions variées pour parafoudre basse tension dans vos projets solaires

Que vous construisiez et exploitiez une installation photovoltaïque sur toiture ou un grand parc solaire, nous vous proposons des mesures de protection antisurtension adaptées. Vous trouverez ici toutes les informations sur les défis spécifiques et nos produits innovants qui protègent efficacement vos installations. Informez-vous sur votre cas d'application individuel et sur notre contribution pour des parafoudres basse tension adaptés :

Avantages

  • Tous les kits dans un boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau (IP65)
  • Installation et mise en service rapides grâce au pré-assemblage des boites de jonction
  • Raccordement simplifié du conducteur de potentiel de protection grâce à des possibilités de raccordement suffisantes dans la boite de jonction
  • Création à court terme de solutions spécifiques aux clients
  • Raccordement sans entretien des chaînes PV par technologie de raccordement SUNCLIX ou Push-in
  • Connecteurs nécessaires déjà inclus dans la livraison pour tous les kits photovoltaïques avec la technologie de raccordement SUNCLIX
  • Ensemble de commutateurs conforme grâce à l'application de la norme DIN EN 61439

Nouveaux produits

Exemple de boîte de jonction avec interrupteur-sectionneur

Boîtes de jonction pour installations PV

Coupure sûre en cas d'incendie

Les organismes de protection contre les incendies et les assureurs recommandent de plus en plus l'utilisation d'interrupteurs de service incendie. Afin de minimiser les risques pour les équipes d'intervention et de garantir une lutte contre l'incendie en toute sécurité, l'objectif est de couper automatiquement la charge des chaînes PV à proximité des panneaux PV en cas d'intervention.

Caractéristiques principales

  • Interrupteur-sectionneur motorisé
  • Parafoudre basse tension intégré (type T1/2)
  • Protection de jusqu'à 12 MPP trackers
  • Jusqu'à 2 rangées par MPP tracker et 20 A par rangée
  • Raccordement sans entretien grâce à la technologie de raccordement SUNCLIX ou Push-in
  • Conforme aux normes grâce à l'application de la norme DIN EN 61439

Avantages

  • Coupure « automatique » des chaînes PV à proximité des panneaux PV
  • Installation et mise en service rapides grâce à la préconnectorisation des boîtes de jonction
  • Encombrement réduit grâce à la forme de construction compacte
  • Raccordement simplifié du conducteur d'équilibrage de potentiel de protection contre la foudre grâce à des possibilités de raccordement suffisantes
  • Réduction des coûts d'installation grâce au regroupement des chaînes PV

Boîtes de jonction précâblés

Des boîtes de jonction précâblées protègent vos installations sur toiture de manière fiable

Boites de jonction pour installations photovoltaïques

Avec ses boîtes de jonction précâblées, Phoenix Contact propose des solutions système fiables qui protègent l'onduleur directement devant les entrées de tension continue.

Les couplages de surtension sont ainsi directement déviés sur le potentiel de terre. Grâce à la coordination de notre offre, les nouvelles versions peuvent être disponibles très rapidement.

Exemple de coupure d'urgence en cas d'incendie

Sécurité maximale en cas de maintenance ou de danger

Coupure d'urgence en cas d'incendie et interrupteur-sectionneur

Nous proposons aussi bien une coupure d'urgence en cas d'incendie ou un interrupteur-sectionneur qu'un parafoudre basse tension en un seul appareil. Un commutateur d'arrêt d'urgence permet de mettre l'installation photovoltaïque hors tension à distance. Cela assure une sécurité maximale lors de l'entretien ou en cas de danger.

Exemple de produit Connecteurs photovoltaïques en application

Câblage simplifié : aucun outil spécial nécessaire pour la confection des connecteurs solaires

Connecteurs photovoltaïques

Pour le raccordement des chaînes PV, les boites de jonction sont équipées de nos traversées de parois SUNCLIX ou de presse-étoupes sur des blocs de jonction Push-in. Les connecteurs SUNCLIX de Phoenix Contact ainsi que les blocs de jonction Push-in allient les avantages d'une installation facile et d'une connexion fiable et sans entretien.

Informations complémentaires
Parafoudres basse tension et accessoires photovoltaïques

Afin de protéger parfaitement les différents composants des installations sur toitures contre les impacts de foudre et les surtensions, l'utilisation de boites de jonction est nécessaire. Phoenix Contact propose une vaste gamme de différentes boites de jonction prêtes à être posées et raccordées pour vos installations sur toiture.

Consulter et télécharger l'e-paper
Entretien d'un installateur électrique dans une installation PV sur toiture avec un collaborateur de Phoenix Contact, un parafoudre à la main