Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour la gamme TTC.
Que ce soit en temps réel dans le nuage ou manuellement, nos appareils de contrôle et de surveillance conçus pour augmenter la disponibilité des installations sont convaincants. Les surtensions sollicitent les installations électriques et les parafoudres prévus à cet effet. Renseignez-vous suffisamment tôt sur l'état de votre installation et de votre parafoudre basse tension, avant qu'ils ne tombent en panne.
Plus dinformationsAdaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour la gamme TTC.
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour les gammes PLUGTRAB UFBK et UAK.
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour la gamme FLT-SEC-H.
Adaptateur mural universel pour un montage simple et correct de l'unité d'évaluation LM-S directement sur le mur / la plaque de montage.
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour les gammes PT et PLT-SEC, 35 mm
Adaptateur pour le montage aisé et approprié du capteur de foudre optique permettant la mesure des courants de foudre au niveau de la pale de rotor d'une installation éolienne.
Mallette de transport pour 4 adaptateurs d'essai TRABTECH CM 2-PA...
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour les gammes PT et PLT-SEC, 17,5 mm
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour les gammes FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP et VAL-SEC
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour la gamme CTM
ImpulseCheck surveille jusqu'à quatre conducteurs sur un parafoudre
Les parafoudres (SPD) sont soumis à des exigences particulières et font leur travail en secret. En règle générale, ils protègent discrètement vos installations contre les perturbations CEM. Vous ne connaissez pas l'état actuel des parafoudres.
ImpulseCheck est le premier système d'assistance intelligent au monde pour les parafoudres basse tension dans le domaine de la protection des réseaux électriques. La connexion cloud permet de détecter l'état (State of Health) de chaque parafoudre. Cela vous ouvre l'accès à de nouveaux services numériques.
Vous détectez la charge réelle des parafoudres surveillés et ainsi de votre installation. Vous pouvez ainsi détecter les défaillances imminentes de manière précoce et planifier vos tâches de maintenance de façon encore plus efficace.
Selon la norme CEI 62305-3, les parafoudres doivent être contrôlés régulièrement. En outre, la norme exige la documentation justificative des valeurs de contrôle.
ImpulseCheck surveille les conducteurs actifs des câbles d'alimentation. Les impulsions sont mesurées même sans parafoudre basse tension installé et permettent d'estimer la charge sur l'installation. ImpulseCheck est la solution idéale pour le calcul innovant et automatisé de l'état actuel (State of Health) de vos parafoudres. Vous pouvez à tout moment imprimer l'état actuel des parafoudres à des fins de documentation d'une simple pression sur un bouton. Le système d'assistance ImpulseCheck est un appareil de surveillance des parafoudres basse tension pour l'alimentation des types 1 et 2.
Le CHECKMASTER 2, quant à lui, est un appareil de contrôle mobile permettant de contrôler pratiquement tous les parafoudres enfichables de Phoenix Contact. Avec le CHECKMASTER 2, vous testez manuellement les connecteurs mâles pour les parafoudres basse tension pour l'alimentation des techniques de mesure, de commande et de régulation, ainsi que les parafoudres basse tension pour la technologie de l'information.
L'appareil de contrôle intelligent mobile pour parafoudres CHECKMASTER 2
Le CHECKMASTER 2 est un appareil de contrôle modulaire pour parafoudres. À l'aide de différentes cassettes de test, vous pouvez tester presque tous les parafoudres enfichables de Phoenix Contact avec le CHECKMASTER 2.
Les résultats possibles du test sont les suivants :
Si l'appareil de contrôle CHECKMASTER 2 indique « Seuil de tolérance atteint », le parafoudre a déjà été sollicité plusieurs fois. Le parafoudre est encore fonctionnel mais il devrait être remplacé au titre de la maintenance préventive.
Identification simple des échantillons de test grâce au lecteur de codes-barres
Le CHECKMASTER 2 contrôle les propriétés électriques spécifiques des parafoudres de Phoenix Contact. La saisie des références s'effectue sans erreur avec le lecteur de codes-barres.
Il suffit d'enficher l'échantillon de test dans l'adaptateur de test correspondant. Dès lors que le type d'appareil a été détecté par le scanner, l'essai est automatiquement démarré à l'enfichage.
Vous pouvez aussi saisir la référence de l'échantillon de test sur l'écran tactile après sa mise en place dans l'adaptateur de test.
Système de mesure du courant de foudre LM-S pour la surveillance à distance
Obtenez via Internet des informations sur les coups de foudre sur votre installation et bénéficiez d'une maintenance en fonction de la charge.
Le système de mesure détecte et analyse tous les paramètres importants des courants de choc de foudre. L'évaluation et la signalisation à distance s'effectuent en temps réel. La fusion des paramètres de service de l'installation et des données de mesure offre une meilleure base de décision pour les interventions de contrôle et d'entretien.
Nous en avons tiré les avantages suivants :