The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

AXL E PN IOL4/0 DIO8 M12 6M-L - Module de communication
1300923

Axioline E, Maître IO-Link et périphérique d'entrée / de sortie numérique, PROFINET, Connecteur M12, codage D, ports IO-Link Classe A: 4, type de raccordement: Connecteur M12, détrompage A, connectique: 3 fils, Entrées TOR sur la broche 2 des ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, indice de protection: IP65/IP67/IP69

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement avec des connecteurs M12 à raccordement rapide Push-Pull ou à raccordement vissé
Illustration conforme à la spécification PROFINET V2.4 comme appareil PROFINET (classe de conformité C, switch IRT)
Prise en charge de la redondance du système PROFINET S2
Prise en charge de PROFINET avec un temps de cycle minimum d'1 ms
Spécification IO-Link V1.1.2
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 100 MBit/s
Protection contre courts-circuits et surcharges
Indice de protection IP65/67/69