SACC-P12MS-4PL-CM M
-
Connecteur
1438146
Connecteur, Universel, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12 Push-Pull, codage: A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Plastique, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement Push-Lock rapide : connexion et déconnexion sans outil des conducteurs en ouvrant le levier de contact
Raccordement intuitif : affectation facile des différents fils grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de contact
Technologie Push-in intégrée : câblez facilement les conducteurs rigides et prétraités par simple insertion directe
Connexion résistante aux chocs et aux vibrations : la technique à ressort éprouvée garantit un contact solide et sûr
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide Push-Pull