PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN - Module à relais
2967413

PLC-INTERFACE pour fonctions d'entrée comprenant un module de base PLC-BSP.../SEN avec raccordement à ressort et relais miniature enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension d'entrée 230 V AC/220 V DC

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Inutile de prévoir des blocs de jonction supplémentaires.
Gain de temps jusqu'à 60 %
Module à relais avec isolation sûre selon DIN EN 50178 entre bobine et contact
Gain de place jusqu'à 80 %
Raccordement direct du capteur au module à relais
Ponts enfichables fonctionnels