Vous pouvez installer FL ISOLATOR pour profiter d'une isolation galvanique dans les réseaux Ethernet basés sur du cuivre. En environnement industriel, les différences de potentiel représentent un problème pour la transmission sans perturbations des données. L'isolation de haute qualité (jusqu'à 4 kV) permet de protéger de manière fiable les appareils et interfaces Ethernet, pour améliorer sensiblement l'immunité dans des conditions industrielles.
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ
-
Séparateur de réseau
2313931
Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiels jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 100 Mbits/s. Raccordement possible de deux connecteurs mâles RJ45.
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| MTBF | 7993 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 4201 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | Ethernet // Ethernet |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 250 Veff |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10/100 Mbits/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | ≤ 100 m (Longueur totale entre les deux ports (en fonction du débit de données et du câble utilisé)) |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10/100 Mbits/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Nombre de voies | 1 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 92 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construction navale | |
| Repérage | DNV GL |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 26 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 20 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Normes/Prescriptions | EN 50121 et EN 50155 (pour les applications ferroviaires) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2313931 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D22 |
| Product key | DNC332 |
| GTIN | 4046356575089 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 116,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 116,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Panneau de jonction 2744610
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Séparateur de réseau 2902985
-
PP-RJ-RJ - Panneau de jonction 2703015
-
PP-RJ-SC - Panneau de jonction 2703016
-
PP-RJ-SCC - Panneau de jonction 2703018
-
PP-RJ-IDC - Panneau de jonction 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Panneau de jonction 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Panneau de jonction 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Panneau de jonction 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Panneau de jonction 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panneau de jonction 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panneau de jonction 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2891686
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Aucune alimentation en tension requise
Rigidité diélectrique jusqu'à 4 kV
Circuit imprimé, avec revêtement de protection pour le protéger des facteurs environnementaux agressifs en milieu industriel particulièrement hostile
Isolation galvanique des lignes de données et du blindage des câbles
Plage de température étendue de -25 °C ... +85 °C
Montage sur profilé EN
Tension d'isolation permanente de 250 VRMS
Homologation DNV GL construction navale
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7