PHT22-KR
-
Interrupteur à clé
1108723
Interrupteur à clé, 22 mm, circulaire, 2 positions de commutation, réarmement automatique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Interrupteur à clé 22 mm – contrôle d'accès sécurisé
Rappel par ressort vers la position centrale (2/0° -45°)
Idéal pour les autorisations de partage et d'utilisation
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22