Assortiment de fraises composé de fraises CMS-GTM 0,4 à CMS-GTM 3,0 (deux de chaque)
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 2 planches WAGO WSB 5
Courroie de transmission de rechange pour KGS 1
Mallette de transport pour CMS-P1, mallette à angles arrondis, cadre aluminium pour le transport d'un système complet de traçage
Manchon de réglage de profondeur pour CMS-GRAV-PGS, matériau : Laiton chromé, poli, dimensions d'ouverture intérieures : 11,5 mm, dimensions d'ouverture extérieures : 15 mm
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1. Reçoit 2 planches Entrelec RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 20 rubans LBHZ
Burin en métal dur, 1 lame, largeur de coupe : 1,5 mm
Plaque d'adaptation pour chargeurs WMU, pour utiliser le support interchangeable universel CMS-WMU avec les garnitures du traceur CMS-MCP 3
Unité de commande pour les systèmes de gravure ENGRAVING UNIT et P1 ENGRAVING UNIT
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.