Traceur de repérage, poids: 8 kg, longueur: 0,66 m, largeur: 440 mm, hauteur: 125 mm, coloris: argenté
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Traceur de marquage pour l'ensemble du portefeuille de matériaux de marquage UC et de matériaux en feuilles et en bandes.
Chargeur de film pour WIREMARK, reçoit le film de repérage, largeur : 15 mm
Accessoire pour traceur avec unité de gravure
Courroie de transmission de rechange pour PGS
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 2 mini-planches WAGO WSB
Set de câbles de raccordement de rechange comprenant : 1x câble de raccordement entre l'unité d'aspiration et l'unité de commande, 1x câble de raccordement entre l'unité de commande et la broche de gravure
Accessoire pour traceur avec unité de gravure
Câble d'alimentation de rechange pour l'unité de contrôle
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 22 rubans d'étiquettes Zack pour contacteurs
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.