Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique avec mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 128 Go, 2 ports COM et système d'exploitation Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
Box PC
Nos Box PC compacts ont été conçus pour une multitude de tâches d'automatisation, de la simple acquisition de données jusqu'aux applications IoT et Edge complexes. Grâce au montage mural ou sur rail DIN, profitez d'un design particulièrement robuste et compact. Grâce à leurs performances évolutives et à leurs nombreuses interfaces, nos PC embarqués offrent une solution IPC adaptée à pratiquement toutes les industries et toutes les applications.
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Box-PC
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Box-PC
1158235
BL2 BPC 1000
- Box-PC
BL2 BPC 1000
- Box-PC
2404777
Box PC (PPC) industriel sans ventilateur, conforme à IP20, avec un écran tactile résistif, processeur Intel® Celeron® Dual-Core N3350 à haut rendement énergétique et RAM de 4 Go, mémoire de masse M.2, emplacement Mini-PCIe ouvert et, en option, connectivité sans fil.
Les avantages de nos Box PC
- Disponibilité élevée du système au design compact grâce à l'absence d'éléments en mouvement dans une conception sans ventilateur adaptée au secteur industriel
- Utilisation polyvalente grâce à différentes options de montage, par ex. sur rail DIN
- Performances du processeur adaptées à l'utilisation grâce à des processeurs industriels puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de la dernière génération
- Extension flexible grâce à des cartes d'extension PCI et des emplacements PCIe en option
- Option de hardware sécurisé, à l'aide de TPM 2.0