Repérez votre armoire électrique de manière durable avec nos matériels de repérage économes en ressources.
Les repères pour appareils durables du groupe de produits US-EMLP/GP sont composés en partie de matières premières circulaires et sont basés sur un recyclage mécanique haut de gamme des déchets plastiques, eux aussi de grande qualité. L'utilisation de déchets plastiques de grande qualité et triés avec soin permet de garantir un niveau élevé de qualité des matériaux dès le processus de recyclage mécanique, créant ainsi la base de produits finaux de qualité tout aussi élevée. Les produits obtenus sont aussi fiables qu'auparavant et leur bilan environnemental est nettement meilleur.
US-EMLP (27X27)/GP
-
Etiquette
1803418
Etiquette, Green Product, Carte, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 15, hauteur du champ de texte: 27 mm, largeur du champ de texte: 27 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les plaques de repérage autocollantes et préperforées peuvent être utilisées en combinaison avec les porte-étiquettes CARRIER-EMLP 22 pour marquer des composants de type commutateurs et boutons-poussoirs.
Repérez votre armoire électrique de manière durable avec les repères pour appareils économes en ressources du groupe de produits US-EMLP/GP
Grâce à l'utilisation d'un plastique circulaire issu du recyclage mécanique des déchets plastiques, les plaques de repérage du groupe de produits US-EMLP/GP réduisent les émissions de CO2 de ~ 30 % (par rapport au matériau de base) comparé à l'article standard US-EMLP
Aucune différence de qualité en termes de propriétés techniques et optiques, de qualité d'impression et de résistance par rapport aux matériels de repérage conventionnels
Le marquage avec des matériels économes en ressources contribue à réduire l'empreinte carbone globale d'une armoire électrique, sans compromettre ses performances techniques
Les Green Products de Phoenix Contact vous permettent de poser un jalon pour l'avenir. La gamme de produits de marquage systémique économe en ressources est parfaitement adaptée à une utilisation dans les armoires électriques.