THERMOMARK PRIME 2.0 US - Imprimante à transfert thermique
1472410

Imprimante à transfert thermique destinée à l'impression de matériaux de cartes, à résolution d'impression de 300 dpi. Adaptée à une utilisation stationnaire ou mobile grâce à un écran tactile couleur de 7", avec l'appli « MARKING system » intégrée et un pack batterie remplaçable.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conception facile de solutions de repérage sur site grâce au logiciel de repérage intégré et à l'écran multipoint de 7" relevable. Commande supplémentaire possible via le logiciel de repérage de bureau.
Indépendance totale (100 %) grâce à une batterie remplaçable et rechargeable
Remplacement facile du matériel et du ruban encreur en moins de 10 s
La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d’impression
Impression rapide et haut de gamme par matériau de carte, en moins de 8 secondes
Gestion simple de tous les messages d'état et d'erreur, car les vidéos correspondantes peuvent être appelées et lues directement sur l'écran tactile
La résolution d'impression de 300 dpi est un standard absolu dans l'industrie pour toutes les applications et tous les matériaux courants
Fonctionnement efficace et sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée