L'imprimante THERMOMARK PRIME est conçue pour une utilisation mobile ou fixe. Elle dispose d'un écran tactile couleur de 7", d'un logiciel de repérage intégré « Appli MARKING system » sur carte et d'un pack batterie remplaçable. Créez facilement des étiquettes imprimées et des repères de grande qualité aux formats UCT, US et UM.
Contenu de la livraison :
THERMOMARK PRIME, bloc d'alimentation - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), câble d'alimentation (modèle d'enfichage type « F ») et câble d'alimentation (modèle d'enfichage type « B »), câble USB, cartouche à ruban de couleur - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), chargeur - TMP-US-MAG1 (0803341), chargeur - TMP-UCT-MAG1 (0803342), repère de bloc de jonction - UCT-TM 6 (0828736), étiquette en plastique - US-EMLP (85,6X54) (0828806), manuel imprimé et relié en allemand et en anglais, CD d'assistance
THERMOMARK PRIME
-
Imprimante à transfert thermique
5148888
Imprimante mobile à transfert thermique pour cartes, avec bloc d'alimentation, câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeur pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassette de ruban encreur = 70 m
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Saisie facile des données grâce à un logiciel de repérage parfaitement intégré (appli MARKING system) et un écran tactile redressable. Commande également possible par le PROJECT complet
Domaines d'utilisation flexibles avec plus de 600 marqueurs différents pour le marquage des applications les plus diverses
Fonctionnement sans entretien avec une technologie d'impression à transfert thermique éprouvée et une résolution de 300 dpi
100 % autonome grâce à ses batteries haute performance interchangeables et rechargeables
Remplacement facile du matériel et du ruban encreur en moins de 10 s
La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d’impression
Impression rapide de haute qualité et résistante, la durée d'impression d'une carte est de moins de 8 secondes.