PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO - Ensemble de commutateurs
1673234

Armoire électrique pour installation de production d'énergie, avec régulateur d'installation de production d'énergie certifié, conforme à VDE-AR-N 4110/4120/4130, avec UPS et appareil de mesure. Post-équipement possible avec routeur. Préparée pour une application de régulateur d'installation de production d'énergie spécifique au client, avec une connexion de téléconduite via des signaux d'entrée analogiques/TOR.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Prise en charge des langues standard
Extensible selon les besoins du client grâce aux interfaces ouvertes
Régulation spécifique au gestionnaire de réseau des installations de production d'énergie
Stabilisation des réseaux électriques locaux