Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR. Pour améliorer l'immunité, vous pouvez définir les temps de filtrage des entrées. Des temps de filtrage de 100 μs vous permettent d'appliquer une fonction de comptage avec une fréquence d'entrée de 5 kHz max. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et la surcharge.
AXL F DI8/1 DO8/1 1H
-
Module TOR
2701916
Axioline F, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 1 fil, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2001902TA-08BV
Identifiant de lhomologation: 36433/B4 BVPRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE283021XGABS
Identifiant de lhomologation: 20-2059154-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705EAC
Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_01831-19EAC
Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_01831-19ABS
Identifiant de lhomologation: 20-2059154-PDABSH
Identifiant de lhomologation: 840BV
Identifiant de lhomologation: 36433/B4 BVDNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00000DFPRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21RINA
Identifiant de lhomologation: ELE283021XGLR
Identifiant de lhomologation: LR2001902TA-08cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705UAE-RoHS
Identifiant de lhomologation: 23-02-63243UAE-RoHS
Identifiant de lhomologation: 23-02-63243Produits compatibles
Avantages
8 entrées TOR selon EN 61131-2 type 1 et type 3
24 V DC, 2,4 mA
Raccordement des capteurs à 1 conducteur
Durées de filtrage réglables en trois paliers : < 100 µs, 1000 µs ou 3000 µs
Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz
8 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 500 mA
Raccordement des actionneurs à 1 conducteur
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée